Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient
No alt text found for image

Salvează-te energia

Create your downlight here

Renovare raționalizată a iluminatului

Efectuat cu facturi de electricitate în creștere?
Îngrijorat despre dispariția becurilor CFL și a altor becuri?
Obosit de a căuta înlocuitori 1:1?
Frustrat prin instalații complexe?
Îngrozit prin inele de adaptare urâte?

Creează-ți downlight-ul personalizat imprimat 3D în doar 1 minut!

No alt text found for image

Spuneți adio recondiționărilor frustrante

  • Gata cu plafoanele urâte
  • potrivire 100%, fără "inele adaptoare
  • Ornament integrat pentru un aspect curat
No alt text found for image

Instalare ușoară pentru un confort al ochilor de clasă mondială

  • Fără complicații și fără griji
  • Durabilitate și conectivitate de clasă mondială
  • Calitatea Philips asigură confortul optim al ochilor
No alt text found for image

Economii inteligente în toate sensurile

  • Nu mai căutați prin cataloage downlight-urile și inelele adaptoare potrivite.
  • Instalarea se realizează în doar 2 minute.
  • Luminile noastre ușoare cu LED vă economisesc bani, timp și timp.
No alt text found for image

O alegere strălucită pentru un viitor mai luminos

Alegeți durabilitatea care se potrivește proiectului dvs. și aduce beneficii planetei noastre:

  • Fabricat din >65% policarbonat reciclat post-industrial¹
  • Operațiuni neutre din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon
  • Către zero deșeuri de producție
No alt text found for image

Conectivitate excelentă cu senzorii integrați

Controlul luminii de zi, detectarea prezenței și multe altele... păstrând în același timp curățenia

No alt text found for image

Urmați acești 6 pași pentru o înlocuire rapidă și ușoară:

  1. Măsură
  2. Configurare
  3. Comandă
  4. Imprimare
  5. Livrare
  6. Instalați

Este generată automat o fișă de specificații pe care o puteți trimite angrosistului dvs. pentru comandă. Veți avea o soluție de iluminat personalizată în doar 4 săptămâni.

No alt text found for image

Referințe

1 Piesele imprimate ale corpului de iluminat sunt fabricate din >65% materiale reciclate post-industriale.

Eliminați complicațiile și începeți cu o potrivire perfectă