Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient

AccentPentru a scoate în evidență ceea ce contează cu adevărat

Familia Accent oferă o varietate de arhetipuri, opțiuni de montare și dimensiuni. Dispune de o gamă largă de rețete de lumină, unghiuri ale fasciculului și opțiuni de driver, permițându-vă să le personalizați pentru a vă satisface cerințele specifice. Familia include Accent D65 și gama Accent.

Despre Accent D65

Familia Accent D65, cu un design elegant și subtil, este foarte eficientă din punct de vedere energetic și oferă diverse opțiuni de culoare și textură, fiind alegerea ideală pentru aplicații de retail de modă, ospitalitate și rezidențiale.Dispune de o carcasă imprimată 3D realizată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare și un radiator din 85% aluminiu reciclat. Datorită designului său circular, corpul de iluminat poate fi actualizat, reutilizat, reparat și reciclat.

Idei de aplicare

No alt text found for image

Moda cu amănuntul

No alt text found for image

Sala de ședințe a biroului

No alt text found for image

Restaurant

Despre Accent

Această lumină de accent eficientă din punct de vedere energetic este special concepută pentru a îmbunătăți atmosfera spațiilor de vânzare cu amănuntul (alimentare) și a spațiilor de birouri. Dispune de o balama integrată, performanțe remarcabile și confort vizual. puteți alege dintr-o gamă largă de rețete de lumină, unghiuri ale fasciculului, opțiuni de driver și culori ale carcasei. Piesele imprimate sunt realizate cu cel puțin 65% policarbonat reciclat, ceea ce îl face atât elegant, cât și ecologic. Cu o eficacitate ridicată, de până la 148 lm/W, vă puteți ilumina spațiul reducând în același timp costurile cu energia și emisiile de CO₂.

Idei de aplicare

No alt text found for image

Supermarket

No alt text found for image

Colț de cafea pentru birou

No alt text found for image

Supermarket