"O potrivire perfectă pentru reducerea costurilor și ușurința de instalare"
Provocarea clientului
Situat la 12 km de centrul orașului Madrid, aeroportul Madrid Barajas deservește aproximativ 58 de milioane de pasageri pe an, fiind cel mai aglomerat aeroport din Spania. Aeroportul dorea să își modernizeze zonele comune din terminalele 1, 2 și 3.
Aeroportul Madrid Barajas a avut două obiective principale pentru proiect: reducerea costurilor cu energia și găsirea unei soluții de iluminat care să fie ușor de instalat fără a fi nevoie să se schimbe tavanul pentru a acomoda noile accesorii. Au reușit să îndeplinească ambele cerințe cu ajutorul downlight-urilor PerfectFit.

"Sunt foarte mulțumit de downlight-urile pe care le folosim pentru a înlocui vechile lămpi cu inducție.
Le-am instalat într-o zonă mare și sunt luminoase și perfecte din punct de vedere estetic. Instalarea a fost ușoară datorită greutății reduse și potrivirii lor exacte în decupajele lăsate de vechile corpuri de iluminat. Îl voi recomanda pentru proiectele viitoare."
Soluție
Terminalele au fost iluminate anterior cu lămpi cu inducție Philips QL. Noile inițiative de economisire a energiei lansate de conducerea aeroportului s-au concentrat pe o soluție mai eficientă din punct de vedere energetic. Cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D și al iluminatului cu LED-uri, aeroportul este pe cale să își atingă obiectivele de economisire a energiei. Comparativ cu instalația de iluminat anterioară, au fost realizate economii de peste 50%. Iar prin adăugarea comenzilor Dynalite, aeroportul este capabil să economisească și mai mult. Al doilea obiectiv a fost o instalare rapidă, ușoară și rentabilă. Decupajul lăsat de vechile downlights cu inducție era de 270 mm. Noile downlights cu LED au de obicei dimensiuni mult mai mici, ceea ce a reprezentat o provocare. Acum, cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D, noile downlight-uri LED eficiente din punct de vedere energetic au fost realizate special pentru a se potrivi cu gaura de tavan de 270 mm de la instalarea anterioară. Noile corpuri de iluminat se potrivesc perfect. În plus, natura ușoară a imprimării 3D face ca instalarea să fie simplă. Proiectul a implicat instalarea a 194 de downlight-uri imprimate 3D, cu planuri de extindere la alte zone în viitorul apropiat.


Personalizat pentru dvs
Proiectate pentru a respecta întocmai specificațiile dvs., corpurile noastre de iluminat imprimate 3D sunt garantate a se potrivi.

Fără complicații
Vă facilităm obținerea downlight-urilor de care aveți nevoie pentru viitoarele dvs. proiecte. Ușor configurate online și instalate în câteva minute

Durabil
Vă pasă de mediu. La fel și noi. Corpurile noastre de iluminat sunt fabricate din policarbonat care poate fi complet reutilizat.
Alte proiecte care v-ar putea interesa

McDonald's
"Nu am putut găsi o soluție pentru designul nostru specific de iluminat, până când nu am vorbit cu echipa de co-creare. Rezultatul este pur și simplu uimitor."

PLUS Retail
"De la discuția inițială la prototip, a devenit un produs personalizat, durabil și ușor de instalat în 3 luni."

Tapei 101 Tower
"Soluția de iluminat imprimată 3D care se potrivește conceptului nostru de design cicular. Totul este modularizat și poate fi dezasamblat".
Comandă lookbook-ul nostru
Sunteți curioși cum poate arăta inovarea durabilă și ce poate aduce brandului dumneavoastră? Comandați ediția noastră pe hârtie reciclată sau, și mai prietenos cu mediul, descărcați copia digitală.