Soluție
În ceea ce privește spațiile interioare ale clădirii, intervenția s-a concentrat pe modernizarea iluminatului din galeriile comerciale Megalò și din piața principală, care găzduiește acum peste 110 magazine. Downlight-urile Green Space Perfect Fit 3D, realizate din mai mult de 65% materiale reciclate post-industriale¹, au apărut ca soluția perfectă pentru centrul comercial Megalò. Utilizând capacitatea remarcabilă de personalizare și designul unic facilitat de tehnologiile de imprimare 3D, Philips MyCreation a adaptat downlight-urile la dimensiunile exacte (245 mm) necesare pentru a se integra perfect în corpurile de iluminat existente.
Prin eliminarea nevoii de inele adaptoare pentru fiecare downlight, acest proiect a redus semnificativ timpul estimat de instalare cu 50%. Natura ușoară a imprimării 3D a simplificat și mai mult procesul de instalare.
Ca urmare a acestei soluții inovatoare, Megalò a realizat o economie remarcabilă de energie de 70%, ceea ce se traduce printr-o reducere a costurilor de aproximativ 90 000 EUR pe an și o reducere totală a consumului de energie de 265 055,70 kWh pe an. Instalarea a 1 400 de corpuri de iluminat tipărite 3D nu numai că a redus costurile și timpul de instalare, dar a demonstrat, de asemenea, o colaborare de pionierat între Philips MyCreation și Megalò, susținând o abordare nouă, conștientă de mediul înconjurător în peisajul comerțului cu amănuntul.