Configure Grand
Odmień swoją przestrzeń dzięki odrobinie zrównoważonego, stylowego i funkcjonalnego projektu oświetlenia. Dodaj odrobinę zrównoważonego rozwoju i stylu do swojego wnętrza dzięki zawieszce Grand. Wybierz spośród wielu modnych kolorów, tekstur i kształtów, które idealnie pasują do Twojego stylu i przestrzeni.
Dzięki możliwości podłączenia do różnych systemów oświetleniowych, można korzystać z różnych pakietów lumenów i receptur światła oraz dystrybucji światła zgodnych z wymaganiami biurowymi.
Nasze lampy wiszące można wykorzystać w różnych obszarach zastosowań, w tym w biurach, hotelarstwie, a nawet handlu detalicznym. Niech nasze lampy wiszące zainspirują Cię do stworzenia idealnej atmosfery.
Kluczowe specyfikacje
- Zestaw narzędzi o 3 kształtach, 2 rozmiarach, wielu wariantach nowoczesnych tekstur i kolorów.
- Wysoka skuteczność i możliwość podłączenia do systemu
- Jasność 1200 - 4200 lm
- Skuteczność do 143 lm/W
- Opcje CRI 90 i CRI80 oraz opcje 2700K, 3000K, 4000K, FMT
- Bez możliwości ściemniania, DALI, przewodowa i bezprzewodowa kontrola interakcji
- Żywotność 100 000 godzin dla L90B50 przy 25°C Ta
- Z Belgii, drukowane na żądanie
Operacyjny
IP20 / IK02
Klasa elektryczna II
10°C do 35°C
CE, RoHS
650°C
5 lat
Schematyczny rysunek świateł
Driver variants
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
PSU (Non dimming)
Optyczne
PHILIPS COB z aluminiowym odbłyśnikiem i plastikową podstawą
CRI80 , Świeża żywność Szampan 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Świeża żywność Mięso
930: SDCM<3940: SDCM<3
100 000 godzin dla L90B50 @ 25°C Ta
Elektryczny
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% przy 5000 godzin
PSU (bez ściemniania)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
Zrównoważony rozwój
-> Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu lub o zrównoważonej masie, bio-okrągłe
LED
Tablica LED
Pliki do pobrania
- Spec Sheet - Grand
- Mounting instructions Grand
- Dissassembly instruction Grand
- Revit Elegant
- Revit Natural
- Revit Robust
- Environmental product declaration Surface Grand
- Environmental product declaration Track Grand
- Declaration of conformity PSU PSD DIA Grand
- Declaration of conformity WIA Grand
- 3D files Elegant
- 3D files Natural
- 3D files Robust
- Photometrics Elegant Series
- Photometrics Natural Series
- Photometrics Robust Series