Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
Usługa
Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
No alt text found for image

W kierunku przyszłości o obiegu zamkniętym, razem

Oblicz swoje oszczędności dzięki wydajnemu oświetleniu już teraz

Trzy korzyści, które zapewnia druk 3D

No alt text found for image

Wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym

No alt text found for image

Zmniejszenie emisji CO₂

No alt text found for image

Redukcja odpadów

Przemyślenie naszej produkcji dla jaśniejszej przyszłości

Naszą ambicją jest, aby nasze działania związane z drukiem 3D opierały się o gospodarkę obiegu zamkniętego. Jesteśmy głęboko zaangażowani w redukcję emisji CO₂ jako istotną część naszych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. W poniższych sekcjach możesz zapoznać się z każdym etapem naszego zrównoważonego procesu produkcyjnego, odkrywając, w jaki sposób przyczyniamy się do lepszego świata.

No alt text found for image

Korzystanie z materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów biocyklicznych

Wszystkie drukowane części produkujemy w co najmniej 65% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu lub biocyklicznych tworzyw sztucznych.

Obejmuje to wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, a także materiałów biocyklicznych. W przypadku materiałów biocyklicznych cały łańcuch dostaw posiada certyfikat ISCC³ Plus. Wykorzystujemy nawet materiały odpadowe, takie jak butle na wodę z recyklingu.

No alt text found for image

Drukowanie lokalne i na życzenie

Nasze lampy projektujemy na żądanie z krótkim czasem realizacji, aby uniknąć generowania odpadów. Odrzucone części są poddawane recyklingowi przez naszą wewnętrzną jednostkę recyklingu, dzięki czemu materiały te mogą być ponownie wykorzystane. Ponadto, w porównaniu z konwencjonalnymi metodami, integrujemy do 40% mniej komponentów¹.

No alt text found for image

Tworzenie zrównoważonych rozwiązań oświetleniowych

Nasze niezwykłe rozwiązania oświetleniowe zostały zaprojektowane z myślą o obiegu zamkniętym. Z naciskiem na efektywność energetyczną

Nasze produkty są również lekkie, co skutkuje mniejszym śladem węglowym związanym z produkcją, wysyłką i transportem².

No alt text found for image

Zamykanie pętli

Aby zminimalizować ilość naszych produktów trafiających na wysypiska, współpracujemy z licznymi programami recyklingu i firmami w całej Europie i Ameryce Północnej. Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby można je było łatwo zdemontować, dzięki zastosowaniu bez kleju, bez farby, bez zalewania i mniejszej liczby śrub. Drukowane części mogą być poddane recyklingowi w celu stworzenia nowych produktów, a obecnie testujemy możliwość recyklingu naszych własnych materiałów drukowanych z produktów wycofanych z eksploatacji w celu ponownego wydrukowania nowych części.

No alt text found for image

Fakty i liczby

  • Nasze trzy zakłady produkcyjne posiadają Certyfikat ISCC Plus³.
  • Mamy dostępne sześć Deklarowanych certyfikatów⁴.
  • Wszystkie nasze produkty posiadają Deklarację środowiskową produktu (EPD), które są dostępne do pobrania

Pobierz nasz white paper na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się, w jaki sposób nasze innowacyjne rozwiązania oświetleniowe mogą pomóc Ci osiągnąć cele środowiskowe, obniżyć koszty i wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko.

No alt text found for image

Pozwól nam pomóc Ci w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju

  1. W porównaniu z oprawą wiszącą Philips GreenSpace Accent.
  2. W porównaniu do tradycyjnej produkcji Philips GreenSpace Downlight.
  3. Międzynarodowa certyfikacja zrównoważonego rozwoju i emisji dwutlenku węgla (ISCC) to globalna, niezależna inicjatywa obejmująca wielu interesariuszy i wiodący, mający zastosowanie system certyfikacji wspierający zrównoważone, w pełni identyfikowalne, wolne od wylesiania i przyjazne dla klimatu łańcuchy dostaw. Dzięki naszej certyfikacji przyczyniamy się do zrównoważonej środowiskowo, społecznie i ekonomicznie produkcji.
  4. Deklaracja to etykieta żywieniowa dla produktów budowlanych opracowana przez International Living Future Institute. Jest to platforma, na której producenci dobrowolnie ujawniają informacje o produktach na łatwych do odczytania etykietach za pośrednictwem bezpłatnej bazy danych, aby spełnić wymagania wiodących standardów budownictwa ekologicznego, w tym certyfikatów Core Green Building, LBC, LEED i WELL.

Przewodnik po zrównoważonych wyborach

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) zapewnia przejrzyste, zweryfikowane informacje na temat wpływu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia, od wydobycia surowców po utylizację. Aby wspierać podejmowanie zrównoważonych decyzji, stawiamy na przejrzystość, oferując dokumenty EPD do pobrania na każdej stronie produktu, szczegółowo opisujące nasz wpływ na środowisko.

No alt text found for image