Configure Dome
Uwolnij moc światła dzięki Dome mid-bay. Nasze zintegrowane oprawy z wydajnymi silnikami LED emitują taką samą moc jak oświetlenie typu downlight. Niezależnie od tego, czy masz sufity, czy nie, środkowa wnęka Dome zapewnia dużą moc światła i szereg stylów do wyboru. Kopuła ma wysoką skuteczność do 143 lm/W. Dzięki naszym unikalnym teksturom i kombinacjom optycznym możesz stworzyć charakterystyczny styl, który będzie idealny do Twojego biura, sklepu lub hotelu.
Kluczowe specyfikacje
- Dostępny w klasycznym kształcie dzwonu, w dwóch rozmiarach i w różnych podstawowych i modnych kolorach
- Silniki oświetleniowe COB LED o dużej mocy
- Różnorodność konfiguracji optycznych
- Nieprzezroczyste lub półprzezroczyste materiały o różnych teksturach wykończenia
- Wysoka skuteczność i możliwość podłączenia do systemu
- Lumen 1700 - 7000 lm
- Skuteczność do 143 lm/W
- Opcje CRI 90 i CRI80 oraz opcje 2700K, 3000K, 4000K, FMT
- Zgodność z przepisami biurowymi, dostępne wersje UGR19 Sterowniki DALI lub bezprzewodowe z obsługą Interact
- Żywotność 100 000 godzin do L80 @ 25°C TaZ Belgii drukowane na żądanie
Operacyjny
IP20 / IK02
Klasa elektryczna II
10°C do 35°C
CE, RoHS
650°C
5 lat
Schematyczny rysunek świateł
Driver variants
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
Non dimming (PSU)
Optyczne
PHILIPS COB LED z efektownym odbłyśnikiem
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , świeże mięso spożywcze
SDCM<3
100 000 godzin do L80 @ 25°C Ta
Elektryczny
220-240vac
50-60Hz
<1% przy 5000 godzin
PSU (bez ściemniania)PSD (ściemnianie DALI)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Zrównoważony rozwój
-> Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu lub o zrównoważonej masie, bio-okrągłe
LED
Tablica LED
Pliki do pobrania
- Spec Sheet - Dome
- Photometrics Dome
- Mounting Instruction - Dome 17-39S
- Mounting Instruction - Dome 49-70S
- Disassembly Instruction - Dome 17-39S
- Disassembly Instruction - Dome 49-70S
- Declaration of conformity PSU PSD DIA - Dome
- Declaration of conformity WIA- Dome
- Environmental product declaration PT- Dome
- Environmental product declaration PS- Dome