Accent Recessed D65
Accent Recessed D65 to wysoce energooszczędny downlight dostępny zarówno w wersji stałej, jak i regulowanej. Zapewnia szeroki zakres kątów wiązki i temperatur barwowych, dzięki czemu jest bardzo wszechstronny, i jest dostępny z różnymi rozmiarami wycięć, dzięki czemu idealnie nadaje się do projektów renowacyjnych. Spot oferuje również różnorodne kolory obudowy i pierścienia, które można mieszać i dopasowywać, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w handlu detalicznym, hotelarstwie i budownictwie mieszkaniowym. Accent Recessed D65 jest częścią rodziny Accent D65 i posiada obudowę wydrukowaną w 3D, wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-okrągłych oraz radiator wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Okrągła konstrukcja umożliwia modernizację, ponowne użycie, serwisowanie i recykling, dzięki czemu jest to zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe.