![No alt text found for image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fh2zx2gxj%2Fproduction%2Fd1625efbe1ce198acc6013e0d71203bd2a0196e1-2160x1620.png%3Fw%3D1200%26fm%3Dwebp%26fit%3Dcrop%26auto%3Dformat&w=3840&q=75)
![No alt text found for image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fh2zx2gxj%2Fproduction%2Fd1625efbe1ce198acc6013e0d71203bd2a0196e1-2160x1620.png%3Fw%3D850%26fm%3Dwebp%26fit%3Dcrop%26auto%3Dformat&w=1920&q=100)
![No alt text found for image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fh2zx2gxj%2Fproduction%2Fd1625efbe1ce198acc6013e0d71203bd2a0196e1-2160x1620.png%3Fw%3D450%26fm%3Dwebp%26fit%3Dcrop%26auto%3Dformat&w=640&q=90)
![No alt text found for image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fh2zx2gxj%2Fproduction%2Fd2cf85da4da65225e4d2b18d4f55d9c4fe04cd58-1600x1900.png%3Fw%3D2000%26fm%3Dwebp%26fit%3Dcrop%26auto%3Dformat&w=3840&q=75)
![No alt text found for image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fh2zx2gxj%2Fproduction%2Fd32b87eebdcddba617600ca0b6ccef502d15077b-800x800.jpg%3Fw%3D2000%26fm%3Dwebp%26fit%3Dcrop%26auto%3Dformat&w=3840&q=75)
![No alt text found for image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fh2zx2gxj%2Fproduction%2F9c560515d72574fb02660057ac94ca1ec01424a1-2500x2500.png%3Fw%3D2000%26fm%3Dwebp%26fit%3Dcrop%26auto%3Dformat&w=3840&q=75)
Configure Accent Track D90
Klasyczna i ekologiczna lampa akcentująca Accent Track D90 o średnicy 90 mm została zaprojektowana z myślą o podkreśleniu przestrzeni handlowych. Wyposażona w zintegrowany zawias i wszechstronne funkcje, ta energooszczędna lampa oferuje wyjątkową wydajność. Dzięki akcesoriom przeciwolśnieniowym, takim jak Honeycomb, Barndoor i Snoot, można osiągnąć doskonały komfort wizualny.
Wybierz spośród szerokiej gamy receptur światła, kątów wiązki, opcji sterowników i tekstur. Dostępna w 8 opcjach kolorystycznych obudowy i przedniego pierścienia, idealnie pasuje do każdego otoczenia.
Spot zawiera drukowane części wykonane w co najmniej 65% z poliwęglanu pochodzącego z recyklingu i 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu dla radiatora, dzięki czemu jest nie tylko stylowy, ale także przyjazny dla środowiska. Dzięki wysokiej skuteczności, lampa ta jest idealna do zastosowań detalicznych, takich jak sklepy spożywcze, salony samochodowe i sklepy elektroniczne. Oświetl swoją przestrzeń, jednocześnie zmniejszając koszty energii i emisję CO₂ dzięki Accent Track D90.
Kluczowe specyfikacje
- Bogata paleta obudów
- 2 różne długości
- Różne receptury oświetlenia detalicznego do wyboru - 2700K-4000K, Premium White, Premium Color, receptura żywności i mięsa
- Szeroki zakres kątów wiązki do wyboru
- Opcja dla CRI80, CRI90
- Lumeny: 2000 - 4900 lumenów
- Różne opcje sterowników - bez ściemniania / DIA (interaktywne ściemnianie Dali / DIA-VLC (DALI z interaktywną nawigacją wewnętrzną) / WIA (bezprzewodowe interaktywne ściemnianie)
- Akcesoria przeciwodblaskowe - Plaster miodu. Barndoor, Snoot
- Żywotność: 100 000 godzin do L80 przy 25°C Ta
Operacyjny
IP20 / IK02Klasa elektryczna II
10°C do 35°C
CE, RoHS
650°C
5 lat
Schematyczny rysunek świateł
![No alt text found for image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fh2zx2gxj%2Fproduction%2F893331bfccdb0037654b2efd9d52b0d038108bab-687x641.png%3Fw%3D900%26fm%3Dwebp%26fit%3Dcrop%26auto%3Dformat&w=1920&q=100)
Driver variants
![No alt text found for image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fh2zx2gxj%2Fproduction%2F2604d7910952f1b2b0d79734bd4d332210db6abb-600x600.png&w=640&q=75)
PSU (Non dimming) External, through wiring
![No alt text found for image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fh2zx2gxj%2Fproduction%2F29f94c9ce99b5fe179ec9347540eb49b63bf880b-150x147.webp&w=640&q=75)
DIA (DALI interact dimming), External, through wiring
![No alt text found for image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fh2zx2gxj%2Fproduction%2F7e65793c6cab74584d83c860cf63216eb6026960-688x771.jpg&w=640&q=75)
DIA-VLC (DALI with Interact indoor navigation)
![No alt text found for image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fh2zx2gxj%2Fproduction%2Feaf1e1d709107871f4b70b057cce680d115d57fc-150x153.webp&w=640&q=75)
WIA (Wireless Interact dimming), External, without sensor
Optyczne
Moduł LED
CRI80, 2700KCRI80, 3000KCRI80, 4000KCRI90, 3000K (PW930/ PC930)CRI90, 4000K (PW930)ChampagneFreshMeatRoseFrost
CRI 80: SDCM<3
CRI 90: SDCM<3
100 000 godzin* do L80 @ 25°C T
Elektryczny
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% przy 5000 godzin
Zasilacz (bez przyciemniania)
DIA (ściemnianie DALI)
DIA-VLC (nawigacja wewnętrzna)
WIA (InterAct Wireless)
Zrównoważony rozwój
Wszystkie drukowane części są produkowane w >65% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu lub zrównoważonych masowo tworzyw sztucznych.Radiator wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu poużytkowego
LED
Tablica LED
Aluminiowy odbłyśnik o wysokim współczynniku odbiciaPlastikowy odbłyśnik z powłoką aluminiową
Pliki do pobrania
![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fh2zx2gxj%2Fproduction%2Fd2cf85da4da65225e4d2b18d4f55d9c4fe04cd58-1600x1900.png&w=3840&q=75)