Sostenibile | Configurabile | Efficiente
Servizio
Sostenibile | Configurabile | Efficiente
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Accent Semi-Recessed D65

Per mettere in luce ciò che conta davvero

No alt text found for image

Presentazione della famiglia Accent D65

Aggiornate oggi stesso la vostra soluzione di illuminazione con Accent Semi-Recessed D65 e provate la differenza che può fare la qualità superiore, la versatilità e la sostenibilità.

Introducing Accent D65 family

Configure Accent Semi-Recessed D65

Accent Semi-Recessed D65 è la soluzione perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente, versatile e sostenibile. Progettato con la più recente tecnologia LED, questo innovativo proiettore offre una luminosità e una chiarezza ineguagliabili, che lo rendono la scelta perfetta per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui negozi di moda, strutture ricettive e spazi residenziali.

Con una varietà di angoli di emissione e temperature di colore tra cui scegliere, Accent Semi-Recessed D65 offre una versatilità senza pari. Inoltre, grazie alle diverse dimensioni delle aperture, è ideale per i progetti di ristrutturazione. Il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre la sua struttura resistente garantisce prestazioni di lunga durata.

Realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari e con un dissipatore di calore realizzato con l'85% di alluminio riciclato, Accent Semi-Recessed D65 è una soluzione di illuminazione altamente sostenibile. Il suo design circolare lo rende aggiornabile, riutilizzabile, manutenibile e riciclabile, assicurandone la durata negli anni a venire.

Aggiornate oggi stesso la vostra soluzione di illuminazione con Accent Semi-Recessed D65 e provate la differenza che può fare la qualità superiore, la versatilità e la sostenibilità.

Caratteristiche principali

  • Montaggio a soffitto semi-incassato - Disponibile in 6 misure di ritaglio del soffitto
  • Ricca gamma di alloggi
  • 5 opzioni di texture per il proiettore
  • Varie ricette di luce tra cui scegliere - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Ampia gamma di angoli del fascio di luce tra cui scegliere
  • Optons for Optics - Collimatore / Riflettore
  • Efficacia fino a 138 lm/w
  • Opzione per CRI80 o CRI90
  • Lumen: 1200 - 2700 Lumen
  • Diverse opzioni di driver: non dimmerabile / DIA (Dimmerazione interagente Dali) / WIA (Dimmerazione interagente wireless)
  • Durata: 100.000 ore* a L80 @ 25°C Ta

Operativo

Classe di protezione

IP20 / IK02Classe elettrica II

Campo d'azione ambientale

da 10°C a 35°C


Certificazioni

CE, RoHS

Test del filo incandescente

650°C


Garanzia

5 anni


Disegno schematico della luce

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Ottica

Descrizione

Modulo LED

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<3 CRI 90 SDCM<3

Vita

100.000 ore* a L80 @ 25°C T

*Rif. Scheda tecnica per i dettagli

Elettrico

Tensione di ingresso

220-240 vac

Frequenza

50-60 Hz

Fattore di potenza

0.9

Tasso di fallimento del conducente

<1% a 5.000 ore

Controllo

PSU (non dimmerabile)DIA (dimmerabile DALI)WIA (InterAct Wireless)

Sostenibilità

Material

Tutte le parti stampate sono prodotte con plastiche biocircolari riciclate o bilanciate in massa > Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massaDissipatore di calore realizzato con l'85% di alluminio riciclato post-consumo

Tipo di sorgente luminosa

LED

Tipo di LED

Scheda LED


Tipo di ottica

Collimatore in alluminio ad alta riflessione

Scaricamento

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
;