Sostenibile | Configurabile | Efficiente
Servizio
Sostenibile | Configurabile | Efficiente
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Binario d'accento D65

Accent Track D65 è un proiettore per illuminazione sostenibile dal design elegante e discreto, con un diametro di 65 mm.

Questa versatile soluzione di illuminazione è altamente efficiente dal punto di vista energetico e offre varie opzioni di colore e texture, che la rendono una scelta ideale per le applicazioni di vendita al dettaglio di moda, di ospitalità e residenziali. L'involucro stampato in 3D è realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, mentre il dissipatore di calore è realizzato con l'85% di alluminio riciclato. Grazie al suo design circolare, l'apparecchio è aggiornabile, riutilizzabile, revisionabile e riciclabile e rappresenta un vero e proprio cambiamento nel mondo del design dell'illuminazione.

No alt text found for image

Presentazione della famiglia Accent D65

Accent Track D65 è un proiettore di illuminazione elegante ed efficiente dal punto di vista energetico che combina la sostenibilità con un design discreto, caratterizzato da un diametro compatto di 65 mm. Questo apparecchio versatile è perfetto per la vendita al dettaglio di moda, l'ospitalità e gli ambienti residenziali, e offre una gamma di opzioni di colori e texture per adattarsi a qualsiasi spazio.

Introducing Accent D65 family

Configure Accent Track D65

Accent Track D65 è un proiettore per illuminazione sostenibile dal design elegante e discreto, con un diametro di 65 mm.

Questa versatile soluzione illuminotecnica è altamente efficiente dal punto di vista energetico e offre varie opzioni di colore e texture, che la rendono una scelta ideale per le applicazioni di vendita al dettaglio di moda, di ospitalità e residenziali.

L'alloggiamento stampato in 3D è realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, mentre il dissipatore è realizzato con l'85% di alluminio riciclato.

Grazie al suo design circolare, l'apparecchio è aggiornabile, riutilizzabile, manutenibile e riciclabile e rappresenta un vero e proprio cambiamento nel mondo del design dell'illuminazione.

Caratteristiche principali

  • Ricca palette di colori e texture - Standard
  • Varie ricette di luce tra cui scegliere: 3000K, 4000K, Premium White
  • Ampia gamma di angoli del fascio di luce tra cui scegliere
  • Opzione per l'ottica del collimatore per un controllo preciso del raggio
  • Efficacia fino a 143 lm/w
  • Opzione per CRI80 o CRI90
  • Lumen: 1200 - 2700 Lumen
  • Diverse opzioni di driver: non dimmerabile / DIA (Dimmerazione interagente Dali) / WIA (Dimmerazione interagente wireless)
  • Durata: 100.000 ore* a L80 @ 25°C Ta

Operativo

Classe di protezione

IP20 / IK02Classe elettrica II

Campo d'azione ambientale

da 10°C a 35°C


Certificazioni

CE, RoHS

Test del filo incandescente

650°C


Garanzia

5 anni


Disegno schematico della luce

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Ottica

Descrizione

Modulo LED

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<3 CRI 90 SDCM<3

Vita

100.000 ore* a L80 @ 25°C T

Elettrico

Tensione di ingresso

220-240 vac

Frequenza

50-60 Hz

Fattore di potenza

0.9

Tasso di fallimento del conducente

<1% a 5.000 ore

Controllo

PSU (non dimmerabile)DIA (dimmerabile DALI)WIA (InterAct Wireless)

Sostenibilità

Material

Tutte le parti stampate sono prodotte con plastiche biocircolari riciclate o bilanciate in massa > Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massaDissipatore di calore realizzato con l'85% di alluminio riciclato post-consumo

Tipo di sorgente luminosa

LED

Tipo di LED

Scheda LED


Download

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
;