Accent Recessed D65
Accent Recessed D65 è un downlight ad alta efficienza energetica, disponibile sia in versione fissa che regolabile. Offre un'ampia gamma di angoli di emissione e temperature di colore, che lo rendono estremamente versatile, ed è disponibile con ritagli di diverse dimensioni, che lo rendono perfettamente adatto ai progetti di ristrutturazione. Lo spot offre anche una varietà di colori dell'alloggiamento e dell'anello che possono essere mescolati e abbinati, rendendolo adatto per applicazioni di vendita al dettaglio di moda, ospitalità e residenziali.L'Accent Recessed D65 fa parte della famiglia Accent D65 e presenta un alloggiamento stampato in 3D realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari e un dissipatore di calore in alluminio riciclato all'85%. Il suo design circolare lo rende aggiornabile, riutilizzabile, revisionabile e riciclabile, rendendolo una soluzione di illuminazione sostenibile.