Configure Accent Track D90
Una luce d'accento classica ed ecologica con un tocco di personalizzazione, l'Accent Track D90 è progettata per valorizzare gli spazi commerciali con un diametro di 90 mm. Dotata di una cerniera integrata e di funzioni versatili, questa luce ad alta efficienza energetica offre prestazioni eccezionali. Grazie agli accessori antiabbagliamento come Honeycomb, Barndoor e Snoot, è possibile ottenere un comfort visivo perfetto.
Scegliete tra un'ampia gamma di ricette luminose, angoli di fascio, opzioni di driver e texture. Disponibile in 8 opzioni di colore per l'alloggiamento e l'anello anteriore, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.
Lo spot contiene parti stampate realizzate con almeno il 65% di policarbonato riciclato e l'85% di alluminio riciclato per il dissipatore, il che lo rende non solo elegante ma anche ecologico. Grazie all'elevata efficacia, questa lampada è perfetta per applicazioni al dettaglio come negozi di alimentari, autosaloni e negozi di elettronica. Illuminate il vostro spazio riducendo i costi energetici e le emissioni di CO₂ con Accent Track D90.
Caratteristiche principali
- Ricca gamma di alloggi
- 2 diverse lunghezze
- Diverse ricette di luce al dettaglio tra cui scegliere: 2700K-4000K, Premium White, Premium Color, Ricetta per alimenti e carne
- Ampia gamma di angoli del fascio di luce tra cui scegliere
- Opzione per CRI80, CRI90
- Lumen: 2000 - 4900 Lumen
- Diverse opzioni di driver: non dimmerabile / DIA (dimmerazione interattiva Dali) / DIA-VLC (DALI con navigazione interna interattiva) / WIA (dimmerazione interattiva wireless)
- Accessori antiabbagliamento - Nido d'ape. Barndoor, Snoot
- Durata: 100.000 ore a L80 @ 25°C Ta
Operativo
IP20 / IK02Classe elettrica II
da 10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 anni
Disegno schematico della luce
Driver variants
PSU (Non dimming) External, through wiring
DIA (DALI interact dimming), External, through wiring
DIA-VLC (DALI with Interact indoor navigation)
WIA (Wireless Interact dimming), External, without sensor
Ottica
Modulo LED
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)ChampagneFrescoMangiareRosaGelato
CRI 80: SDCM<3
CRI 90: SDCM<3
100.000 ore* a L80 @ 25°C T
Elettrico
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% a 5.000 ore
PSU (non dimmerabile)
DIA (dimmerazione DALI)
DIA-VLC (navigazione interna)
WIA (InterAct Wireless)
Sostenibilità
Tutte le parti stampate sono prodotte con >65% di plastica riciclata o biocircolare bilanciata in massa.Dissipatore di calore realizzato con l'85% di alluminio riciclato post-consumo
LED
Scheda LED
Riflettore in alluminio ad alta riflessioneRiflettore in plastica rivestito in alluminio
Scaricamento