Configure Grand
Revoyez votre espace avec une touche de design d'éclairage durable, élégant et fonctionnel.
Ajoutez une touche de durabilité et de style à votre décoration intérieure avec la suspension Grand. Choisissez parmi une variété de couleurs, de textures et de formes tendance qui s'adaptent parfaitement à votre style et à votre espace.
Avec la possibilité de se connecter à différents systèmes d'éclairage, profitez de différents paquets de lumens et de recettes de lumière, et de distributions d'éclairage conformes aux normes de bureau.
Vous pouvez utiliser nos suspensions dans différents domaines d'application, y compris les bureaux, l'hôtellerie et la restauration, ou même la vente au détail. Laissez-vous inspirer par nos suspensions pour créer l'ambiance parfaite.
Avec la possibilité de se connecter à différents systèmes d'éclairage, profitez de différents paquets de lumens et de recettes de lumière, et de distributions d'éclairage conformes aux normes de bureau.
Vous pouvez utiliser nos suspensions dans différents domaines d'application, y compris les bureaux, l'hôtellerie et la restauration, ou même la vente au détail. Laissez-vous inspirer par nos suspensions pour créer l'ambiance parfaite.
Caractéristiques principales
- Boîte à outils de 3 formes, 2 tailles, de nombreuses variations de textures et de couleurs modernes.
- Haute efficacité et capacité à se connecter au système
- Lumen 1200 - 4200 lm
- Efficacité jusqu'à 143 lm/W
- Options CRI 90 et CRI80 et options 2700K, 3000K, 4000K, FMT
- Non gradable, DALI, contrôle d'interaction avec ou sans fil
- Durée de vie 100 000 heures selon L90B50 @ 25°C Ta
- De Belgique imprimé sur demande
Opérationnel
IP20 / IK02
Classe électrique II
10°C à 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ans
Dessin schématique de la lumière
Driver variants
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
PSU (Non dimming)
Optique
PHILIPS COB avec réflecteur revêtu d'aluminium et base en plastique
CRI80 , aliments frais Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , aliments frais Viande
930 : DDCM<3940 : DDCM<3
100 000 heures selon L90B50 à 25°C Ta
Électricité
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% à 5 000 heures
PSU (non gradateur)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
Durabilité
-> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masse
LED
Tableau LED
Téléchargements
- Spec Sheet - Grand
- Mounting instructions Grand
- Dissassembly instruction Grand
- Revit Elegant
- Revit Natural
- Revit Robust
- Environmental product declaration Surface Grand
- Environmental product declaration Track Grand
- Declaration of conformity PSU PSD DIA Grand
- Declaration of conformity WIA Grand
- 3D files Elegant
- 3D files Natural
- 3D files Robust
- Photometrics Elegant Series
- Photometrics Natural Series
- Photometrics Robust Series