Configure Dome
Éclairez votre espace de manière homogène avec de grands pendentifs en forme de cloche.
Libérez la puissance de la lumière avec le Dome mid-bay. Nos luminaires intégrés dotés de puissants moteurs LED projettent la même puissance qu'un éclairage vers le bas. Que vous ayez des plafonds ou non, la baie centrale du Dome offre une grande puissance lumineuse et une gamme de styles parmi lesquels choisir. Grâce à nos textures et combinaisons optiques uniques, vous pouvez créer un style unique qui conviendra parfaitement à votre bureau, votre commerce de détail ou votre espace d'accueil.
Caractéristiques principales
- Il est disponible dans un style classique en forme de cloche avec deux tailles et une variété de couleurs basiques et tendance
- Moteurs d'éclairage à LED COB haute puissance
- Variété de configurations optiques
- Matériaux opaques ou translucides avec une variété de textures de finition
- Grande efficacité et capacité à se connecter au système
- Lumen 1700 - 7000 lm
- Efficacité jusqu'à 143 lm/W
- Options CRI 90 et CRI80 et options 2700K, 3000K, 4000K, FMT
- Conformité au bureau, versions UGR19 disponibles Pilotes DALI ou sans fil avec compatibilité Interact
- Durée de vie 100.000hrs à L80 @ 25°C TaDe Belgique imprimé sur demande
Opérationnel
IP20 / IK02
Classe électrique II
10°C à 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ans
Dessin schématique de la lumière
Driver variants
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
Non dimming (PSU)
Optique
PHILIPS COB LED avec réflecteur spectaculaire
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Viande fraîche
DDCM<3
100 000 heures à L80 @ 25°C Ta
Électricité
220-240vac
50-60Hz
<1% à 5 000 heures
PSU (non gradateur)PSD(gradateur DALI)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Durabilité
-> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masse
LED
Tableau LED
Téléchargements
- Spec Sheet - Dome
- Photometrics Dome
- Mounting Instruction - Dome 17-39S
- Mounting Instruction - Dome 49-70S
- Disassembly Instruction - Dome 17-39S
- Disassembly Instruction - Dome 49-70S
- Declaration of conformity PSU PSD DIA - Dome
- Declaration of conformity WIA- Dome
- Environmental product declaration PT- Dome
- Environmental product declaration PS- Dome