Durable | Configurable | Efficace
Service
Durable | Configurable | Efficace

AccentMettre en lumière ce qui compte vraiment

La famille Accent offre une grande variété d'archétypes, de choix de montage et de dimensions. Elle propose un large éventail de recettes lumineuses, d'angles de rayonnement et d'options de pilote, ce qui vous permet de personnaliser votre éclairage pour répondre à vos besoins spécifiques. La famille comprend l'Accent D65 et la gamme Accent.

À propos d'Accent D65

La famille Accent D65, au design élégant et subtil, est très économe en énergie et offre diverses options de couleurs et de textures, ce qui en fait un choix idéal pour les magasins de mode, l'hôtellerie et les applications résidentielles. Elle est dotée d'un boîtier imprimé en 3D fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires et d'un dissipateur thermique fabriqué à partir de 85 % d'aluminium recyclé. Grâce à sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, réparable et recyclable.

Idées d'application

No alt text found for image

Commerce de détail de la mode

No alt text found for image

Salle de réunion du bureau

No alt text found for image

Restaurant

À propos d'Accent

Cette lampe d'appoint économe en énergie est spécialement conçue pour améliorer l'atmosphère des espaces de vente au détail (alimentaire) et des bureaux. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de recettes lumineuses, d'angles de rayonnement, d'options de pilote et de couleurs de boîtier. Les pièces imprimées sont fabriquées avec au moins 65 % de polycarbonate recyclé, ce qui en fait un produit à la fois élégant et respectueux de l'environnement. Avec une efficacité élevée, jusqu'à 148 lm/W, vous pouvez éclairer votre espace tout en réduisant les coûts énergétiques et les émissions de CO₂.

Idées d'application

No alt text found for image

Supermarché

No alt text found for image

Coin café au bureau

No alt text found for image

Supermarché