Accent Recessed D65
L'Accent Recessed D65 est un downlight à haute efficacité énergétique, disponible en version fixe ou orientable. Il offre une large gamme d'angles de rayonnement et de températures de couleur, ce qui le rend très polyvalent, et est proposé avec différentes tailles de découpe, ce qui le rend parfaitement adapté aux projets de rénovation. L'Accent Recessed D65 fait partie de la famille Accent D65 et dispose d'un boîtier imprimé en 3D fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires et d'un dissipateur thermique fabriqué à partir de 85 % d'aluminium recyclé. Sa conception circulaire le rend évolutif, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui en fait une solution d'éclairage durable.