Configure Accent Track D90
Un éclairage d'accentuation classique et écologique avec une touche de personnalisation, l'Accent Track D90 est conçu pour mettre en valeur vos espaces de vente avec un diamètre de 90 mm. Doté d'une charnière intégrée et de fonctions polyvalentes, ce luminaire économe en énergie offre des performances exceptionnelles. Avec des accessoires anti-éblouissement tels que Honeycomb, Barndoor et Snoot, vous pouvez obtenir un confort visuel parfait.
Choisissez parmi une large gamme de recettes lumineuses, d'angles de rayonnement, d'options de pilote et de textures. Disponible en 8 couleurs pour le boîtier et l'anneau frontal, il s'intègre parfaitement à tous les environnements.
Le spot contient des pièces imprimées composées d'au moins 65 % de polycarbonate recyclé et de 85 % d'aluminium recyclé pour le dissipateur thermique, ce qui le rend non seulement élégant mais aussi respectueux de l'environnement. Avec une efficacité élevée, cette lampe est parfaite pour les applications de vente au détail telles que les magasins d'alimentation, les salles d'exposition de voitures et les magasins d'électronique. Illuminez votre espace tout en réduisant les coûts énergétiques et les émissions de CO₂ avec l'Accent Track D90.
Caractéristiques principales
- Riche palette de logements
- 2 longueurs différentes
- Différentes recettes d'éclairage au détail au choix - 2700K-4000K, Premium White, Premium Color, Food and Meat Recipe
- Large choix d'angles de rayonnement
- Option pour CRI80, CRI90
- Lumens : 2000 - 4900 Lumens
- Différentes options de pilote - Non gradation / DIA (gradation interactive Dali) / DIA-VLC (DALI avec navigation intérieure interactive) / WIA (gradation interactive sans fil)
- Accessoires anti-éblouissement - Nid d'abeille. Barndoor, Snoot
- Durée de vie : 100 000 heures à L80 @ 25°C Ta
Opérationnel
IP20 / IK02Classe électrique II
10°C à 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ans
Dessin schématique de la lumière
Driver variants
PSU (Non dimming) External, through wiring
DIA (DALI interact dimming), External, through wiring
DIA-VLC (DALI with Interact indoor navigation)
WIA (Wireless Interact dimming), External, without sensor
Optique
Module LED
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)ChampagneFreshMeatRoseFrost
CRI 80: SDCM<3
CRI 90: SDCM<3
100 000 heures* à L80 @ 25°C T
Électricité
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% à 5 000 heures
PSU (sans atténuation)
DIA (gradation DALI)
DIA-VLC (navigation intérieure)
WIA (InterAct Wireless)
Durabilité
Toutes les pièces imprimées sont produites à partir de >65% de plastiques recyclés ou de plastiques bio-circulaires équilibrés en masse.Dissipateur thermique en aluminium recyclé à 85%
LED
Tableau LED
Réflecteur en aluminium hautement réfléchissantRéflecteur en plastique Revêtement en aluminium
Téléchargements