Vaikuttava I Vastuullinen I Räätälöitävä
Ota yhteyttä
Vaikuttava I Vastuullinen I Räätälöitävä
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Smooth

Smooth on vastuullinen ja tyylikäs valaistusratkaisu, joka sopii moniin tiloihin tuomaan ylellistä tunnelmaa. Se on erinomainen valinta muun muassa hotelleihin, ravintoloihin ja asuintiloihin.

Voit vapaasti yhdistellä rungon ja sisäreunuksen väri- ja tekstuurivaihtoehtoja, niin saat luotua tilan tunnelmaan sopivan valaisimen. Saatavilla on useita eri valoreseptejä sekä honeycomb-lisätarvike, joka vähentää häikäisyä ja parantaa valon jakautumista.

Smooth on ympäristöystävällinen valinta, sillä sen tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- ja biokiertomateriaaleista. Jäähdytyslevy on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista, mikä tekee valaisimesta kestävän ja pitkäikäisen. Smooth on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, ja sitä voidaan päivittää koko pitkän käyttöiän ajan.

No alt text found for image

Esittelyssä Smooth

Luo tilaan täydellinen tunnelma kiskoon asennettavalla Smooth-valaisimella. Se on vastuullinen ja tyylikäs valaistusratkaisu eri käyttökohteisiin, kuten hotelleihin, ravintoloihin ja asuintiloihin. Yhdistele vapaasti väri- ja tekstuurivaihtoehtoja, niin saat tilaan sopivan ratkaisun.

Introducing Smooth

Configure Smooth Track

Smooth on vastuullinen ja tyylikäs valaistusratkaisu, joka sopii moniin tiloihin tuomaan ylellistä tunnelmaa. Se on erinomainen valinta muun muassa hotelleihin, ravintoloihin ja asuintiloihin.

Voit vapaasti yhdistellä rungon ja sisäreunuksen väri- ja tekstuurivaihtoehtoja, niin saat luotua tilan tunnelmaan sopivan valaisimen. Saatavilla on useita eri valoreseptejä sekä honeycomb-lisätarvike, joka vähentää häikäisyä ja parantaa valon jakautumista.

Smooth on ympäristöystävällinen valinta, sillä sen tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- ja biokiertomateriaaleista. Jäähdytyslevy on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista, mikä tekee valaisimesta kestävän ja pitkäikäisen. Smooth on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, ja sitä voidaan päivittää koko pitkän käyttöiän ajan.

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Runsaasti eri värejä valittavissa runkoon ja sisäreunukseen
  • Teksturoitu sisäreunus antaa ylellisen vaikutelman
  • Lukuisia eri valoreseptejä – 3 000 K, 4 000 K, Premium White, Premium Color
  • Valittavana runsaasti eri keilakulmia
  • Eri optiikkavaihtoehtoja – kollimaattori/heijastin
  • Valotehokkuus jopa 132 lm/W
  • CRI80 tai CRI90
  • Valovirta 1 000 – 2 200 lm
  • Eri liitäntälaitevaihtoehtoja – ei-säädettävä (PSU), DIA (DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva), WIA (langaton Interact-ohjaus)
  • Käyttöikä 100 000 tuntia (L80, 25 °C käyttölämpötilassa)

Käyttötiedot

Suojausluokka

IP20, IK02, suojaeristys (sähkösuojausluokka II)

Käyttölämpötila

10 °C…35 °C


Sertifikaatit

CE, RoHS

Hehkulankatesti

650 °C


Takuu

5 vuotta


Valonjaot

No alt text found for image

Liitäntälaitevaihtoehdot

No alt text found for image

Ei-säädettävä (PSU)

No alt text found for image

DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva (DIA)

No alt text found for image

Langaton Interact-ohjaus (WIA)

Optinen

Värilämpötila

3 000 K / 4 000 K

Värilaatu

CRI80/CRI90, SDCM <3

Käyttöikä

100 000 tuntia (L80, 25 °C käyttölämpötilassa)

Sähkötiedot

Tulojännite

220-240 Vac

Taajuus

50–60 Hz

Tehokerroin

0,9

Liitäntälaitteen vikatiheys

<1 %, kun käyttöikää on kulunut 5 000 tuntia

Ohjaus

PSU (ei-säädettävä), DIA (DALI), WIA (langaton Interact)

Vastuullisuus

Materiaali

Kaikki tulostetut osat on valmistettu kierrätys- tai biokiertomuovista. Jäähdytyslevy on valmistettu 85-prosenttisesti kuluttajakäytön jälkeen kierrätetystä alumiinista.

Valonlähteen tyyppi

LED

Optiikka

Korkeaheijasteinen alumiinikollimaattori

Lataukset

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
;