Vaikuttava I Vastuullinen I Räätälöitävä
Ota yhteyttä
Vaikuttava I Vastuullinen I Räätälöitävä
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Accent Track D65

Accent Track D65 on vastuullinen valaistusratkaisu, jonka 3D-tulostettu runko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista. Jäähdytyselementti on puolestaan valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Virtaviivaisen ja tyylikkään muotoinen valaisin on halkaisijaltaan 65 mm, ja sitä on saatavilla lukuisissa eri väreissä ja tekstuureissa. Accent Track D65 on erittäin energiatehokas ja monikäyttöinen – se sopii erinomaisesti muun muassa muotimyymälöihin, hotelleihin, ravintoloihin ja asuintiloihin.

Valaisin on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, joten se voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää. Loistavaa, eikö?

No alt text found for image

Esittelyssä Accent D65 -tuoteperhe

Accent Track D65 on tyylikäs ja energiatehokas valaisin, jossa yhdistyvät vastuullisuus ja kompakti muotoilu – valaisimen halkaisija on vain 65 mm. Monikäyttöinen valaisin sopii moniin tiloihin, kuten muotimyymälöihin, hotelleihin, ravintoloihin ja asuintiloihin. Saatavilla on lukuisia eri väri- ja tekstuurivaihtoehtoja, joten valaisin voidaan räätälöidä helposti tilan tunnelmaan sopivaksi.

Introducing Accent D65 family

Configure Accent Track D65

Accent Track D65 on vastuullinen valaistusratkaisu, jonka 3D-tulostettu runko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista. Jäähdytyselementti on puolestaan valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Virtaviivaisen ja tyylikkään muotoinen valaisin on halkaisijaltaan 65 mm, ja sitä on saatavilla lukuisissa eri väreissä ja tekstuureissa. Accent Track D65 on erittäin energiatehokas ja monikäyttöinen – se sopii erinomaisesti muun muassa muotimyymälöihin, hotelleihin, ravintoloihin ja asuintiloihin.

Valaisin on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, joten se voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää. Loistavaa, eikö?

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Saatavilla runsaasti eri värejä ja tekstuureja, sekä vakiona että tilauksesta
  • Kattavasti valoreseptejä – 3 000 K, 4 000 K, Premium White
  • Valittavana monia eri keilakulmia
  • Saatavilla kollimaattorilla tarkkaan valokeilan hallintaan
  • Valotehokkuus jopa 143 lm/W
  • CRI80/CRI90
  • Valovirta 1 200–2 700 lm
  • Eri liitäntälaitevaihtoehtoja – ei-säädettävä (PSU), DALI (DIA), langaton Interact (WIA)
  • Käyttöikä 100 000 tuntia (L80, 25 °C käyttölämpötilassa)

Käyttötiedot

Suojausluokka

IP20, IK02, suojaeristys (sähkösuojausluokka II)

Käyttölämpötila

10 °C…35 °C


Sertifikaatit

CE, RoHS

Hehkulankatesti

650 °C


Takuu

5 vuotta


Valonjaot

No alt text found for image

Liitäntälaitevaihtoehdot

No alt text found for image

DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva (DIA)

No alt text found for image

Langaton Interact-ohjaus (WIA)

No alt text found for image

Ei-säädettävä (PSU)

Optiikka

Värilämpötila

3 000 K / 4 000 K

Värilaatu

CRI80/CRI90, SDCM <3

Käyttöikä

100 000 tuntia (L80, 25 °C käyttölämpötilassa)

Sähkötiedot

Tulojännite

220–240 Vac

Taajuus

50–60 Hz

Tehokerroin

0,9

Liitäntälaitteen vikatiheys

<1 %, kun käyttöikää on kulunut 5 000 tuntia

Ohjaus

Ei-säädettävä (PSU), DALI (DIA), langaton Interact (WIA)

Vastuullisuus

Materiaali

Tulostetut osat on valmistettu kierrätys- tai biokiertomuoveista, jäähdytyslevy on valmistettu 85-prosenttisesti kuluttajakäytön jälkeen kierrätetystä alumiinista

Valonlähteen tyyppi

LED

Lataukset

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
;