Configure Accent Track D90
Accent Track D90 on ajaton ja vastuullinen korostusvalaisin, joka tuo tyyliä myymälätiloihin. Valaisimen halkaisija on 90 mm, ja sitä on saatavilla lukuisilla eri tekstuureilla ja väreillä. Integroitu sarana tekee valaisimen suuntaamisesta helppoa. Lisävarusteena saatavilla häikäisysuojilla, Honeycomb, Barndoor ja Snoot, voidaan parantaa valaistuksen laatua. Valittavana on kattavasti eri valoreseptejä, keilakulmia, liitäntälaitevaihtoehtoja ja tekstuureja. Saatavilla on myös kahdeksan eri värivaihtoehtoa runkoon ja sisäreunukseen.
Valaisimen tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetystä polykarbonaatista, ja jäähdytyslevy on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Accent Track D90 ei siis ole pelkästään tyylikäs, vaan myös vastuullinen valaistusratkaisu.
Valaisimessa on korkea valotehokkuus, mikä pienentää sekä energiankulutusta että hiilidioksidipäästöjä. Accent Track on erinomainen valinta muun muassa ruokakauppoihin, esittelytiloihin ja erikoismyymälöihin.
Tärkeimmät tekniset tiedot
- Runsaasti eri värejä valittavissa runkoon ja sisäreunukseen
- Kaksi eri pituutta
- Eri valoreseptejä valittavissa myymälävalaistukseen: 2 700–4 000 K, Premium White, Premium Color, Food&Meat
- Saatavilla kattavasti eri keilakulmia
- CRI80/CRI90
- Valovirta 2 000–4 900 luumenia
- Eri liitäntälaitevaihtoehtoja: ei-säädettävä (PSU), Interact-yhteensopiva DALI (DIA), DALI-ohjaus koodatulla valolla (DIA-VLC), langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Häikäisysuojat: Honeycomb, Barndoor, Snoot
- Käyttöikä 100 000 tuntia (L80, 25 °C käyttölämpötilassa)
Käyttötiedot
IP20, IK02, suojaeristys (sähkösuojausluokka II)
10 °C…35 °C
CE, RoHS
650 °C
5 vuotta
Valonjaot
Liitäntälaitevaihtoehdot
PSU (ei-säädettävä), ulkoinen, läpijohdotettava
DIA (Interact-yhteensopiva DALI), ulkoinen, läpijohdotettava
DIA-VLC (DALI, koodattu valo sisätilapaikannukseen)
WIA (langaton Interact-ohjaus), ulkoinen, ilman sensoria
Optiikka
2 700 K, 3 000 K, 4 000 K
Champagne, FreshMeat, Rose, Frost
CRI80/CRI90, SDCM <3
100 000 tuntia (L80, 25 °C käyttölämpötilassa)
Sähkötiedot
220–240 Vac
50–60 Hz
0,9
<1 %, kun käyttöikää on kulunut 5 000 tuntia
PSU (ei-säädettävä), DIA (Interact-yhteensopiva DALI), DIA-VLC (DALI ja koodattu valo), WIA (langaton Interact)
Vastuullisuus
Kaikki tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomuovista. Jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kuluttajakäytön jälkeen kierrätetystä alumiinista
LED
Korkeaheijasteinen alumiiniheijastin
Alumiinipinnoitteinen muoviheijastin
Lataukset