Configure Height
Height on ripustettava valaisin, joka tekee vaikutuksen sekä ulkomuodollaan että tehokkuudellaan.
Painavien ja energiasyöppöjen syväsäteilijöiden aika on ohi. Height on kevyt ja vastuullinen valaistusratkaisu, joka on valmistettu kierrätysmateriaaleista 3D-tulostamalla.
Kirkas polykarbonaattikupu takaa tehokkaan ja miellyttävän valonjaon. 3D-tulostaminen mahdollistaa lukuisia eri värivaihtoehtoja ja vaikkapa logon painattamisen valaisimeen.
Height on erinomainen valinta, kun halutaan energiatehokas ja kestävä valaistusratkaisu korkealla valovirralla.
Tärkeimmät tekniset tiedot
- Korkea valovirta pienellä energiamäärällä – energiatehokas LED-moduuli tarjoaa jopa 20 000 luumenin valovirran
- Kevyt mutta kestävä polykarbonaattirakenne helpottaa asentamista
- Lukuisia eri värivaihtoehtoja
- 12 000 tai 20 000 lm
- Valotehokkuus jopa 144 lm/W
- CRI80+
- 4 000 K
- Ei-säädettävä- tai DALI-liitäntälaite
- Käyttöikä 50 000 tuntia (L70, 25 °C käyttölämpötilassa)
- Tulostetaan Belgian tehtaalla tilauksesta
Käyttötiedot
IP20, IK05, suojaeristys (sähkösuojausluokka II)
0 °C…40 °C
CE, RoHS
650 °C
5 vuotta
Valonjaot
Liitäntälaitevaihtoehdot
DALI-ohjaus (PSD)
Ei-säädettävä (PSU)
Optiikka
4 000 K
CRI80, SDCM<5
50 000 tuntia (L70, 25 °C käyttölämpötilassa)
Sähkötiedot
220–240 Vac
50–60 Hz
0,9
PSU (ei-säädettävä), PSD (DALI)
Vastuullisuus
LED