Configure Dome
Dome on tehokas ripustettava valaisin, joka vastaa teholtaan alasvaloja. Dome tarjoaa jopa 7 000 lm valovirran ja jopa 143 lm/W valotehokkuuden. Valittavina on lukuisia eri malleja ja tyylejä. Yhdistelemällä tekstuureja, värejä ja optiikoita saat luotua tilaan täydellisesti sopivan valaisimen. Dome sopii erinomaisesti muun muassa toimisto- ja myymälätiloihin sekä hotelleihin ja ravintoloihin.
Tärkeimmät tekniset tiedot
- Klassinen muotokieli, saatavilla kahdessa koossa ja lukuisilla eri väreillä
- Korkeatehoiset COB LED -moduulit
- Lukuisia eri optiikkavaihtoehtoja
- Läpikuultavat tai läpikuultamattomat materiaalit, joihin saa eri tekstuureja
- Korkea valotehokkuus, jopa 143 lm/W
- Voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin
- Valovirta 1 700–7 000 lm
- CRI80+/CRI90+
- 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K
- Saatavilla valoreseptejä elintarvikevalaistukseen
- Toimistoyhteensopivia versioita (UGR<19) saatavilla
- Eri liitäntälaitevaihtoehtoja: ei-säädettävä (PSU), Interact-yhteensopiva DALI (DIA), langaton Interact (WIA)
- Käyttöikä 100 000 tuntia (L80, 25 °C käyttölämpötilassa)
- Tulostetaan Belgian tehtaalla tilauksesta
Käyttötiedot
IP20, IK02, suojaeristys (sähkösuojausluokka II)
10 °C…35 °C
CE, RoHS
650 °C
5 vuotta
Valonjaot
Liitäntälaitevaihtoehdot
DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva (DIA)
Langaton Interact-ohjaus (WIA)
Ei-säädettävä (PSU)
Optiikka
Philips COB LED laadukkalla heijastimella
2 700 K / 3 000 K / 4 000 K
CRI80+/CRI90+, SDCM<3
Fresh Food Meat -valoresepti saatavilla
100 000 tuntia (L80, 25 °C käyttölämpötilassa)
Sähkötiedot
220–240 Vac
50–60 Hz
<1 %, kun käyttöikää on kulunut 5 000 tuntia
PSU (ei-säädettävä)
PSD (DALI)
DIA (Interact-yhteensopiva DALI)
WIA (langaton Interact)
Vastuullisuus
LED
Lataukset
- Spec Sheet - Dome
- Photometrics Dome
- Mounting Instruction - Dome 17-39S
- Mounting Instruction - Dome 49-70S
- Disassembly Instruction - Dome 17-39S
- Disassembly Instruction - Dome 49-70S
- Declaration of conformity PSU PSD DIA - Dome
- Declaration of conformity WIA- Dome
- Environmental product declaration PT- Dome
- Environmental product declaration PS- Dome