Configure Grand
Uudista tilasi vastuullisella ja tyylikkään käytännöllisellä valaistusratkaisulla.
Ripustettava Grand-valaisin voidaan muokata tilaan sopivaksi, sillä siihen on saatavilla lukuisia trendikkäitä värejä, tekstuureja ja muotoja. Saatavana on myös eri valovirtavaihtoehtoja ja valoreseptejä sekä toimistoyhteensopivia versioita. Grand voidaan lisäksi yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.
Grand sopii erinomaisesti moniin eri käyttökohteisiin, kuten toimistoihin, hotelleihin, ravintoloihin ja myymälätiloihin. Räätälöi Grand mieleiseksesi, niin saat tilaan sopivan valaisimen.
Tärkeimmät tekniset tiedot
- Saatavana kolme eri muotoa, kaksi kokoa sekä lukuisia eri tekstuureja ja värejä
- Korkea valotehokkuus, jopa 143 lm/W
- Voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin
- Valovirta 1 200–4 200 lm
- CRI80+/CRI90+
- 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K
- Saatavilla valoreseptejä elintarvikevalaistukseen
- Eri liitäntälaitevaihtoehtoja: ei-säädettävä, Interact-yhteensopiva DALI, langaton Interact
- Käyttöikä 100 000 tuntia (L90B50, 25 °C käyttölämpötilassa)
- Tulostetaan Belgian tehtaalla tilauksesta
Käyttötiedot
IP20, IK02, suojaeristys (sähkösuojausluokka II)
10 °C…35 °C
CE, RoHS
650 °C
5 vuotta
Valonjaot
Liitäntälaitevaihtoehdot
DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva (DIA)
Langaton Interact (WIA)
Ei-säädettävä (PSU)
Optiikka
PHILIPS COB, alumiinipinnoitteinen muoviheijastin
2 700 K
3 000 K
4 000 K
CRI80+/CRI90+, SDCM<3
Fresh Food Meat- ja Fresh Food Champagne -valoreseptit saatavilla
100 000 tuntia (L90B50, 25 °C käyttölämpötilassa)
Sähkötiedot
220–240 Vac
50–60 Hz
0,9
<1 %, kun käyttöikää on kulunut 5 000 tuntia
PSU (ei-säädettävä)
DIA (Interact-yhteensopiva DALI)
WIA (langaton Interact)
Vastuullisuus
LED
Lataukset
- Spec Sheet - Grand
- Mounting instructions Grand
- Dissassembly instruction Grand
- Revit Elegant
- Revit Natural
- Revit Robust
- Environmental product declaration Surface Grand
- Environmental product declaration Track Grand
- Declaration of conformity PSU PSD DIA Grand
- Declaration of conformity WIA Grand
- 3D files Elegant
- 3D files Natural
- 3D files Robust
- Photometrics Elegant Series
- Photometrics Natural Series
- Photometrics Robust Series