Configure Grand
Renueva tu espacio con un toque de diseño de iluminación sostenible, elegante y funcional.
Añada un toque de sostenibilidad y estilo a su diseño interior con el colgante Grand. Elija entre una variedad de colores, texturas y formas de tendencia que se adaptan perfectamente a su estilo y espacio.
Con la capacidad de conectarse a diferentes sistemas de iluminación, disfrute de varios paquetes de lúmenes y recetas de luz, y de distribuciones de luz compatibles con oficinas.
Puede utilizar nuestras lámparas colgantes en diferentes áreas de aplicación, como oficinas, hostelería o incluso comercios. Deje que nuestras lámparas colgantes le inspiren para crear el ambiente perfecto.
Especificaciones
- Caja de herramientas de 3 formas, 2 tamaños, numerosas variaciones de texturas y colores modernos.
- Alta eficacia y capacidad de conexión al sistema
- Lumen 1200 - 4200 lm
- Eficacia de hasta 143 lm/W
- Opciones CRI 90 y CRI80 y 2700K, 3000K, 4000K, FMT
- Control interactivo no regulable, DALI, por cable e inalámbrico
- Vida útil 100.000hrs a L90B50 @ 25°C Ta
- Desde Bélgica Impreso por encargo
Operativo
IP20 / IK02
Clase eléctrica II
10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 años
Dibujo esquemático de la luz
Driver variants
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
PSU (Non dimming)
Óptico
PHILIPS COB con reflector revestido de aluminio con base de plástico
CRI80 , Alimentos frescos Champán 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Alimentos frescos Carne
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000hrs a L90B50 @ 25°C Ta
Eléctrico
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% @ 5.000 h
PSU (Sin regulación)
DIA (DALI InterAct Cableado)
WIA (InterAct Inalámbrico)
Sostenibilidad
-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa
LED
Placa LED
Descargas
- Spec Sheet - Grand
- Mounting instructions Grand
- Dissassembly instruction Grand
- Revit Elegant
- Revit Natural
- Revit Robust
- Environmental product declaration Surface Grand
- Environmental product declaration Track Grand
- Declaration of conformity PSU PSD DIA Grand
- Declaration of conformity WIA Grand
- 3D files Elegant
- 3D files Natural
- 3D files Robust
- Photometrics Elegant Series
- Photometrics Natural Series
- Photometrics Robust Series