Configure Dome
Ilumina tu espacio de manera uniforme con grandes colgantes en forma de campana.
Dé rienda suelta al poder de la luz con el mid-bay Dome. Nuestras luminarias integradas con potentes motores LED proyectan la misma potencia que la iluminación descendente. Tanto si tiene techos como si no, el mid bay de la Dome proporciona una amplia salida de luz y una gama de estilos entre los que elegir. La Dome tiene una alta eficacia de hasta 143 lm/W. Con nuestras exclusivas combinaciones de texturas y ópticas, puede crear un estilo propio perfecto para su oficina, comercio o espacio de hostelería.
Especificaciones
- Viene en un estilo clásico con forma de campana con dos tamaños y una variedad de colores básicos y de moda
- Motores de luz LED COB de alta potencia
- Variedad de configuraciones ópticas
- Materiales opacos o translúcidos con diversas texturas de acabado
- Alta eficacia y capacidad de conexión al sistema
- Lumen 1700 - 7000 lm
- Eficacia de hasta 143 lm/W
- Opciones CRI 90 y CRI80 y 2700K, 3000K, 4000K, FMT
- Compatibilidad con oficinas, versiones UGR19 disponibles Controladores DALI o inalámbricos con compatibilidad con Interact
- Vida útil 100.000hrs a L80 @ 25°C TaDesde Bélgica impreso bajo demanda
Operativo
IP20 / IK02
Clase eléctrica II
10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 años
Dibujo esquemático de la luz
Driver variants
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
Non dimming (PSU)
Óptico
PHILIPS COB LED con reflector espectacular
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Carne de alimentos frescos
SDCM<3
100.000hrs a L80 @ 25°C Ta
Eléctrico
220-240vac
50-60Hz
<1% @ 5.000 h
PSU (Sin regulación)PSD(Regulación DALI)DIA (DALI InterAct Cableado)WIA (InterAct Inalámbrico)
Sostenibilidad
-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa
LED
Placa LED
Descargas
- Spec Sheet - Dome
- Photometrics Dome
- Mounting Instruction - Dome 17-39S
- Mounting Instruction - Dome 49-70S
- Disassembly Instruction - Dome 17-39S
- Disassembly Instruction - Dome 49-70S
- Declaration of conformity PSU PSD DIA - Dome
- Declaration of conformity WIA- Dome
- Environmental product declaration PT- Dome
- Environmental product declaration PS- Dome