Sostenible | Configurable | Eficiente
Servicio
Sostenible | Configurable | Eficiente

AcentoPara destacar lo que de verdad importa

La familia Accent ofrece una gran variedad de arquetipos, opciones de montaje y dimensiones. Presenta un amplio surtido de recetas de luz, ángulos de haz y opciones de controlador, lo que le permite personalizarla para satisfacer sus requisitos específicos. La familia incluye la gama Accent D65 y Accent.

Acerca de Accent D65

La familia Accent D65, con un diseño elegante y sutil, es muy eficiente desde el punto de vista energético y ofrece varias opciones de color y textura, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones de moda, hostelería y residenciales. Incorpora una carcasa impresa en 3D fabricada con al menos un 65% de materiales reciclados o biocirculares y un disipador térmico fabricado con un 85% de aluminio reciclado. Gracias a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, reparable y reciclable.

Ideas de aplicación

No alt text found for image

Moda al por menor

No alt text found for image

Sala de reuniones

No alt text found for image

Restaurante

Acerca de Accent

Esta luz de acento de bajo consumo está diseñada específicamente para realzar el ambiente de los espacios comerciales (de alimentación) y de las oficinas. Puede elegir entre una amplia gama de recetas de luz, ángulos de haz, opciones de controlador y colores de carcasa. Las piezas impresas están fabricadas con al menos un 65% de policarbonato reciclado, lo que la hace elegante y respetuosa con el medio ambiente. Con una alta eficacia, de hasta 148 lm/W, puede iluminar su espacio al tiempo que reduce los costes energéticos y las emisiones de CO₂.

Ideas de aplicación

No alt text found for image

Supermercado

No alt text found for image

Rincón del café en la oficina

No alt text found for image

Supermercado