Accent Recessed D65
El modelo Accent Recessed D65 es un downlight de alta eficiencia energética disponible tanto en versión fija como orientable. Ofrece una amplia gama de ángulos de haz y temperaturas de color, lo que lo hace muy versátil, y viene con diferentes tamaños de recorte, lo que lo hace perfectamente adecuado para proyectos de renovación. El modelo Accent Recessed D65 forma parte de la familia Accent D65 y presenta una carcasa impresa en 3D fabricada con al menos un 65% de materiales reciclados o biocirculares y un disipador térmico fabricado con un 85% de aluminio reciclado. Su diseño circular hace que sea actualizable, reutilizable, reparable y reciclable, lo que la convierte en una solución de iluminación sostenible.