Configure Accent Track D90
La luminaria de acento Accent Track D90, clásica y ecológica con un toque personalizable, está diseñada para realzar sus espacios comerciales con un diámetro de 90 mm. Con una bisagra integrada y funciones versátiles, esta luminaria de bajo consumo ofrece un rendimiento excepcional. Con accesorios antideslumbrantes como Honeycomb, Barndoor y Snoot, puede conseguir un confort visual perfecto.
Elija entre una amplia gama de recetas de luz, ángulos de haz, opciones de controlador y texturas. Disponible en 8 opciones de color para la carcasa y el anillo frontal, encaja a la perfección en cualquier entorno.
El foco contiene piezas impresas fabricadas con al menos un 65% de policarbonato reciclado y un 85% de aluminio reciclado para el disipador térmico, lo que hace que no sólo sea elegante, sino también respetuoso con el medio ambiente. Con una alta eficacia, esta luz es perfecta para aplicaciones minoristas como tiendas de alimentación, concesionarios de automóviles y tiendas de electrónica. Ilumine su espacio al tiempo que reduce los costes energéticos y las emisiones de CO₂ con Accent Track D90.
Especificaciones
- Rica paleta de viviendas
- 2 longitudes diferentes
- Varias recetas de luz para minoristas entre las que elegir: 2700K-4000K, Premium White, Premium Color, Receta para alimentos y carne
- Amplia gama de ángulos de haz a elegir
- Opción para CRI80,CRI90
- Lumens: 2000 - 4900 Lumens
- Diferentes opciones de controlador: sin regulación / DIA (regulación interactiva Dali) / DIA-VLC (DALI con navegación interior interactiva) / WIA (regulación interactiva inalámbrica)
- Accesorios antideslumbrantes - Honeycomb. Barndoor, Snoot
- Vida útil: 100.000hrs a L80 @ 25°C Ta
Operativo
IP20 / IK02Clase eléctrica II
10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 años
Dibujo esquemático de la luz
Driver variants
PSU (Non dimming) External, through wiring
DIA (DALI interact dimming), External, through wiring
DIA-VLC (DALI with Interact indoor navigation)
WIA (Wireless Interact dimming), External, without sensor
Óptico
Módulo LED
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)ChampánFrescoCarneRosaEscarcha
CRI 80: SDCM<3
CRI 90: SDCM<3
100.000hrs* a L80 @ 25°C T
Eléctrico
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% @ 5.000 h
Fuente de alimentación (sin atenuación)
DIA (regulación DALI)
DIA-VLC (Navegación interior)
WIA (InterAct Wireless)
Sostenibilidad
Todas las piezas impresas se fabrican con >65% de plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa.Disipador de calor fabricado con un 85% de aluminio reciclado postconsumo
LED
Placa LED
Reflector de aluminio de alta reflectividadReflector de plástico revestido de aluminio
Descargas