Bemærkelsesværdig | Bæredygtig | Konfigurerbar
Service
Bemærkelsesværdig | Bæredygtig | Konfigurerbar
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Configure Height

Store, højtydende pendler, der er skræddersyet til dine projektbehov. Tiden med tunge og ikke-bæredygtige highbays er forbi. Denne PM-serie er både meget let og lavet af bæredygtigt og genanvendeligt 3D-printet materiale. En prismatisk polykarbonatskærm skaber en effektiv og behagelig lysfordeling. Ved at 3D-printe skærmen bliver det muligt at konfigurere din PM-serie i flere farver og endda med et logo på skærmen.

  • Stort output, lille input
    20.000 lumen output med energieffektiv LED-motor
  • Let, men holdbar polykarbonatkonstruktion
    der letter håndteringen under installationen

Vigtige specifikationer

  • Stort output
  • Let, men holdbar polykarbonatkonstruktion, der gør det lettere at håndtere under installationen
  • Talrige variationer af farver
  • To lumenpakker (12.000 lumen, 20.000 lumen) Effektivitet op til 144 lm/WCRI80 og 4000K valgmuligheder
  • Ikke-dæmpbar, DALI
  • Levetid 50.000 timer til L70 ved 25 °C Ta Fra Belgien trykt efter behov

Operationel

Beskyttelsesklasse

IP20 / IK05
Elektrisk klasse II

Omgivende område

0°C til 40°C


Certificeringer

CE, RoHS

Test af glødetråd

650°C


Garanti

5 år


Skematisk tegning af lys

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

DALI dimming (PSD)

No alt text found for image

Non dimming (PSU)

Optisk

Beskrivelse

LED-modul

CCT

CRI80 , 4000K

Binning

SDCM<5

Livstid

50.000 timer til L70 ved 25 °C Ta

Elektrisk

Indgangsspænding

220-240vac

Frekvens

50-60Hz

Effektfaktor

0.9

Kontrol

PSU (uden dæmpning)

PSD (DALI-dæmpning)

Bæredygtighed

Materiale

-> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast

Type lyskilde

LED

LED-type

LED-tavle


Downloads

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
;