Configure Grand
Forny dit rum med et strejf af bæredygtigt, stilfuldt og funktionelt belysningsdesign. Tilføj et strejf af bæredygtighed og stil til din indretning med Grand-pendlen. Vælg mellem en række trendy farver, teksturer og former, der passer perfekt til din stil og dit rum.
Med mulighed for tilslutning til forskellige belysningssystemer kan man nyde godt af forskellige lumenpakker og lysopskrifter samt lysfordelinger, der passer til kontorer.
Du kan bruge vores pendler inden for forskellige anvendelsesområder, herunder kontorer, hotel- og restaurationsbranchen eller endda detailhandlen. Lad vores pendler inspirere dig til at skabe den perfekte stemning.
Vigtige specifikationer
- Værktøjskasse med 3 former, 2 størrelser, mange variationer af moderne teksturer og farver.
- Høj effektivitet og evne til at koble sig på systemet
- Lumen 1200 - 4200 lm
- Effektivitet op til 143 lm/W
- CRI 90 og CRI80 muligheder og 2700K, 3000K, 4000K, FMT muligheder
- Ikke-dæmpbar, DALI, kablet og trådløs interaktionsstyring
- Levetid 100.000 timer til L90B50 ved 25°C Ta
- Fra Belgien trykt på bestilling
Operationel
IP20 / IK02
Elektrisk klasse II
10°C til 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skematisk tegning af lys
Driver variants
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
PSU (Non dimming)
Optisk
PHILIPS COB med aluminiumsbelagt reflektor med en plastikbase
CRI80 , Frisk mad Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Frisk mad Kød
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000 timer til L90B50 ved 25°C Ta
Elektrisk
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% ved 5.000 timer
PSU (ikke-dæmpning)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
Bæredygtighed
-> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast
LED
LED-tavle
Downloads
- Spec Sheet - Grand
- Mounting instructions Grand
- Dissassembly instruction Grand
- Revit Elegant
- Revit Natural
- Revit Robust
- Environmental product declaration Surface Grand
- Environmental product declaration Track Grand
- Declaration of conformity PSU PSD DIA Grand
- Declaration of conformity WIA Grand
- 3D files Elegant
- 3D files Natural
- 3D files Robust
- Photometrics Elegant Series
- Photometrics Natural Series
- Photometrics Robust Series