Configure Dome
Slip lysets kraft løs med Dome mid-bay. Vores integrerede armaturer med kraftige LED-motorer projicerer samme mængde effekt som downlight. Uanset om du har lofter eller ej, giver Domes midterfelt rigeligt lysudbytte og en række stilarter at vælge imellem. Dome har en høj effektivitet på op til 143 lm/W. Med vores unikke teksturer og optiske kombinationer kan du skabe en karakteristisk stil, der er perfekt til dit kontor, din butik eller dit hotel.
Vigtige specifikationer
- Den kommer i en klassisk klokkeform med to størrelser og en række grundlæggende og trendy farver
- COB LED-lysmotorer med høj effekt
- Forskellige optiske konfigurationer
- Uigennemsigtige eller gennemskinnelige materialer med en række forskellige finish-strukturer
- Høj effektivitet og evne til at koble sig på systemet
- Lumen 1700 - 7000 lm
- Effektivitet op til 143 lm/W
- CRI 90 og CRI80 muligheder og 2700K, 3000K, 4000K, FMT muligheder
- Office compliance, UGR19 versioner tilgængelige DALI eller trådløse drivere med Interact klar
- Levetid 100.000 timer til L80 ved 25 °C TaFra Belgien trykt efter behov
Operationel
IP20 / IK02
Elektrisk klasse II
10°C til 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skematisk tegning af lys
Driver variants
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
Non dimming (PSU)
Optisk
PHILIPS COB LED med spektakulær reflektor
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Fresh Food Meat
SDCM<3
100.000 timer til L80 ved 25°C Ta
Elektrisk
220-240vac
50-60Hz
<1% ved 5.000 timer
PSU (ikke-dæmpning)PSD (DALI-dæmpning)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Bæredygtighed
-> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast
LED
LED-tavle
Downloads
- Spec Sheet - Dome
- Photometrics Dome
- Mounting Instruction - Dome 17-39S
- Mounting Instruction - Dome 49-70S
- Disassembly Instruction - Dome 17-39S
- Disassembly Instruction - Dome 49-70S
- Declaration of conformity PSU PSD DIA - Dome
- Declaration of conformity WIA- Dome
- Environmental product declaration PT- Dome
- Environmental product declaration PS- Dome