Anmärkningsvärd | Hållbar | Konfigurerbar
Service
Anmärkningsvärd | Hållbar | Konfigurerbar
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
Award image

Configure Grand

Förnya ditt utrymme med en touch av hållbar, snygg och funktionell belysningsdesign.Lägg till en touch av hållbarhet och stil i din inredning med Grand pendel. Välj bland en mängd trendiga färger, texturer och former som perfekt matchar din stil och ditt utrymme.

Med möjlighet att ansluta till olika belysningssystem kan du njuta av olika lumenpaket och ljusrecept samt ljusfördelningar som uppfyller kontorskraven.

Du kan använda våra pendlar inom olika användningsområden, till exempel kontor, hotell och restaurang eller till och med detaljhandel. Låt våra pendlar inspirera dig att skapa den perfekta atmosfären.


Viktiga specifikationer

  • Verktygslåda med 3 former, 2 storlekar, många variationer av moderna texturer och färger.
  • Hög effektivitet och möjlighet att ansluta till systemet
  • Lumen 1200 - 4200 lm
  • Effektivitet upp till 143 lm/W
  • Alternativ för CRI 90 och CRI 80 samt alternativ för 2700K, 3000K, 4000K och FMT
  • Icke dimbar, DALI, trådbunden och trådlös interaktiv styrning
  • Livslängd 100.000h L90B50 @ 25°C Ta
  • Från Belgien tryckt på begäran

Drift & certifieringar

Skyddsklass

IP20 / IK02

Elektrisk klass II

Omgivningstemperatur

10°C till 35°C


Certifieringar

CE, RoHS

Test av glödtråd

650°C


Garanti

5 år


Schematisk ljusfördelningskurva

No alt text found for image

Drivdon

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Ljusteknisk data

Beskrivning

PHILIPS COB med aluminiumbelagd reflektor med plastbas

CCT

CRI80 , Färsk mat Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Färsk mat Kött

Färgbeständighet

930: SDCM<3
940: SDCM<3

Livslängd

100.000h L90B50 @ 25°C Ta

Elteknisk data

Ingångsspänning

220-240vac

Frekvens

50-60 Hz

Effektfaktor

0.9

Felprocent drivdon

<1% @ 5.000 timmar

Styrning

PSU (icke-dimning)

DIA (DALI InterAct trådbunden)

WIA (InterAct trådlös)

Hållbarhet

Nedladdningar

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
;