Configure Dome
Släpp loss ljusets kraft med Dome mid-bay. Våra integrerade armaturer med kraftfulla LED-motorer projicerar samma effekt som downlight. Oavsett om du har tak eller inte ger Domes mittfack ett stort ljusflöde och en rad olika stilar att välja mellan. Dome har en hög effektivitet på upp till 143 lm/W. Med våra unika texturer och optiska kombinationer kan du skapa en stil som passar perfekt för ditt kontor, din butik eller din restaurang.
Viktiga specifikationer
- Den kommer i en klassisk klockform med två storlekar och en mängd olika grundläggande och trendiga färger
- Högeffektiva COB LED-ljusmotorer
- Många olika optiska konfigurationer
- Ogenomskinliga eller genomskinliga material med olika ytstrukturer
- Hög effektivitet och möjlighet att ansluta till systemet
- Lumen 1700 - 7000 lm
- Effektivitet upp till 143 lm/W
- Alternativ för CRI 90 och CRI 80 samt alternativ för 2700K, 3000K, 4000K och FMT
- Office compliance, UGR19 versioner tillgängliga DALI eller trådlösa drivdon med Interact redo
- Livslängd 100.000h L80 @ 25°C TaFrån Belgien tryckt på begäran
Drift & certifieringar
IP20 / IK02
Elektrisk klass II
10°C till 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Schematisk ljusfördelningskurva
Drivdon
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
Non dimming (PSU)
Ljusteknisk data
PHILIPS COB LED med spektakulär reflektor
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Färsk mat Kött
SDCM<3
100.000h L80 @ 25°C Ta
Elteknisk data
220-240vac
50-60 Hz
<1% @ 5.000 timmar
PSU (icke-dimning)
PSD (DALI-dimning)
DIA (DALI InterAct trådbunden)
WIA (InterAct trådlös)
Hållbarhet
LED
LED-tavla
Nedladdningar
- Spec Sheet - Dome
- Photometrics Dome
- Mounting Instruction - Dome 17-39S
- Mounting Instruction - Dome 49-70S
- Disassembly Instruction - Dome 17-39S
- Disassembly Instruction - Dome 49-70S
- Declaration of conformity PSU PSD DIA - Dome
- Declaration of conformity WIA- Dome
- Environmental product declaration PT- Dome
- Environmental product declaration PS- Dome