Accent Recessed D65
Accent Recessed D65 är en mycket energieffektiv downlight som finns i både fasta och justerbara varianter. Den har ett brett utbud av spridningsvinklar och färgtemperaturer, vilket gör den mycket mångsidig, och levereras med olika utskärningsstorlekar, vilket gör att den passar perfekt för renoveringsprojekt. Spotten har också en mängd olika färger på armaturhus och ringar som kan blandas och matchas, vilket gör den lämplig för modebutiker, hotell och bostäder.Accent Recessed D65 ingår i Accent D65-familjen och har ett 3D-utskrivet armaturhus tillverkat av minst 65% återvunnet eller biocirkulärt material och en kylfläns av 85% återvunnet aluminium. Den cirkulära designen gör den uppgraderbar, återanvändbar, servicevänlig och återvinningsbar, vilket gör den till en hållbar belysningslösning.