Configure Accent Track D90
Accent Track D90 är en klassisk och miljövänlig accentbelysning med en diameter på 90 mm som är utformad för att förbättra dina butiksutrymmen. Den här energieffektiva lampan har ett integrerat gångjärn och mångsidiga funktioner och erbjuder enastående prestanda. Med bländskyddstillbehör som Honeycomb, Barndoor och Snoot kan du uppnå perfekt visuell komfort.
Välj bland ett brett utbud av ljusrecept, spridningsvinklar, drivdon och texturer. Den finns i 8 färgalternativ för höljet och den främre ringen och passar sömlöst in i alla miljöer.
Spotlighten innehåller tryckta delar tillverkade av minst 65% återvunnen polykarbonat och 85% återvunnen aluminium för kylflänsen, vilket gör den inte bara snygg utan också miljömedveten. Med sin höga effektivitet är den här lampan perfekt för detaljhandelsapplikationer som livsmedelsbutiker, bilutställningslokaler och elektronikbutiker. Lys upp ditt utrymme samtidigt som du minskar energikostnaderna och CO₂-utsläppen med Accent Track D90.
Viktiga specifikationer
- Brett utbud av armaturhus
- 2 olika längder
- Olika recept för detaljhandelsbelysning att välja mellan - 2700K-4000K, Premium White, Premium Color, Food and Meat Recipe
- Stort utbud av strålvinklar att välja mellan
- Alternativ för CRI80,CRI90
- Lumen: 2000 - 4900 lumen
- Olika drivdonsalternativ - icke-dimning / DIA (Dali interact dimning) / DIA-VLC (DALI med Interact inomhusnavigering) / WIA (Wireless interact dimming)
- Tillbehör för bländning - Honeycomb. Barndörr, Snoot
- Livslängd: 100.000 timmar L80 @ 25°C Ta
Drift & certifieringar
IP20 / IK02Elektrisk klass II
10°C till 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Schematisk ljusfördelningskurva
Drivdon
PSU (Non dimming) External, through wiring
DIA (DALI interact dimming), External, through wiring
DIA-VLC (DALI with Interact indoor navigation)
WIA (Wireless Interact dimming), External, without sensor
Ljusteknisk data
LED-modul
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)ChampagneFreshMeatRoseFrost
CRI 80: SDCM<3
CRI 90: SDCM<3
100.000h * L80 @ 25°C T
Elteknisk data
220-240vac
50-60 Hz
0.9
<1% @ 5.000 timmar
PSU (icke-dimning)
DIA (DALI-dimning)
DIA-VLC (navigering inomhus)
WIA (InterAct Wireless)
Hållbarhet
Alla tryckta delar är producerade med återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plast.
Kylfläns tillverkad av 85% återvunnen aluminium
LED
LED-tavla
Högreflekterande aluminiumreflektorPlastikreflektor Aluminiumbelagd
Nedladdningar