Disponibil în 4 modele și tipuri de montare.
Bijuterii Un pandantiv Straturi Smokey gri s
Produs suspendat montat pe șină SKU: 912500108942 Produs suspendat montat la suprafață SKU: 912500108936
Bijuterii Două pandantiveLayers Smokey gri sPandantiv montat pe șină produs SKU: 912500108943Pendent montat la suprafață produs SKU: 912500108937

Configure Jewels Smokey Grey
Bijuterii Smokey Grey. Un pandantiv de lux care strălucește frumos în fiecare zi. Cu pandantivul Bottle, lumina este transformată într-un nou mod de iluminare de lux. Forma acestei lămpi este la fel de unică ca și designul
Specificații cheie
- corp de iluminat decorativ imprimat 3D cu un efect de strălucire frumos
- Soclu pe bază de bec E27
- Producerea tuturor pieselor imprimate cu cel puțin 65% material bio-circular cu masă echilibrată
Operațional
Certificări
CEEPD
Clasa de protecție
IP20 / IK02 Clasa electrică II
Garanție
5 ani
Sustenabilitate
Material
-> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă
Tip sursă de lumină
Bec E27, nu este inclus