Configure Highlight
Highlight vă aduce o performanță serioasă cu o notă de stil și este ușor de instalat. Proiectat pentru aplicații cu tavan înalt, cum ar fi magazinele de vânzare cu amănuntul de mari dimensiuni, magazinele de bricolaj, centrele de grădinărit, showroom-urile auto, sălile de sport, aeroporturile și foaierele. De ce să vă mulțumiți cu ceva obișnuit când vă puteți pune în valoare spațiul cu un iluminat care muncește din greu și arată bine făcând asta?
Cu o eficiență impresionantă de 196 lm/W, Highlight oferă o iluminare strălucitoare, care economisește energie, fără a fi voluminoasă. Designul său ușor face ca instalarea să fie floare la ureche - fără greutăți, doar o instalare fără efort. În plus, cu două forme elegante și o gamă de culori, obțineți un iluminat care nu doar strălucește - ci se potrivește perfect spațiului dvs.
Și iată partea cea mai bună: este fabricat la cerere, ceea ce înseamnă fără stocuri inutile, termene de livrare mai rapide și o abordare mai durabilă. Când este timpul pentru o actualizare, dezasamblarea ușoară asigură că este gata pentru ceea ce urmează.
Personalizați Highlight astăzi și experimentați o soluție
Specificații cheie
- Personalizabil: alegeți dintr-o mare varietate de culori, texturi și stiluri pentru a personaliza opțiunile clienților
- Durabile: produsele imprimate 3D produc mai puține emisii de carbon în comparație cu corpurile de iluminat tradiționale convenționale
- Producție locală: Tipărit în Belgia
- Livrare rapidă: Creat la cerere și livrat în câteva săptămâni
- Lumen selectabil: Oferă posibilitatea de a comuta între trei pachete lumen diferite
- Eficacitate ridicată: Până la 196 lm/W
- Durată lungă de viață: 100.000hrs la L80 @ 25°C T
- Clasificare IP: IP65
Operațional
IP65 / IK02 Clasa electrică I
0°C până la 40°C
CE, RoHS
850°C
5 ani
Desen schematic al luminii

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)
Optică
Modul LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000K
CRI80+, 3000K SDCM<5
CRI80+, 4000K SDCM<5
100,000hrs la L80 @ 25°C T
Electrice
220-240vac
50-60Hz
0.9
DIA (Dimming DALI)
Sustenabilitate
Toate piesele imprimate sunt produse din materiale plastice reciclate sau bio-circulare echilibrate în masă -> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă
LED
Placă LED