Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Configure Accent Track

Experimentați confortul vizual cu iluminatul Perfect AccentO lumină de accent elegantă și ecologică, concepută pentru a vă îmbunătăți spațiile de vânzare cu amănuntul și spațiile de ospitalitate. Cu balamaua sa integrată și caracteristicile versatile, această lumină eficientă din punct de vedere energetic oferă performanțe remarcabile și confort vizual.

Alegeți dintr-o gamă largă de rețete luminoase, unghiuri de rază, opțiuni de driver, dar și culori ale carcasei. Fabricat cu 65% policarbonat reciclat, nu este doar elegant, ci și ecologic. Iar eficacitatea este ridicată, de până la 148 lm/W. Iluminați-vă spațiul reducând în același timp costurile de energie și emisiile de CO₂ cu Accent Track.

Specificații cheie

  • Paletă bogată de culori pentru carcasă - Standard
  • Diverse rețete de lumină din care să alegeți - 2700K, 3000K, 4000K, FMT, Rose, Premium Color/White
  • Gamă largă de unghiuri ale fasciculului din care se poate alege
  • Eficiență de până la 148 lm/w
  • Opțiune pentru CRI80 sau CRI90
  • Lumens : 1700 - 4200 Lumens
  • Diferite opțiuni de driver - Non Dimming / DALI Dimming / Wireless interact
  • Durata de viață: 100.000hrs* la L80B50 @ 25°C Ta
  • VLC (navigație interioară) disponibil la cerere

Operațional

Clasa de protecție

IP20 / IK04 Clasa electrică II

Domeniu ambiant

10°C până la 35°C


Certificări

CE, RoHS

Testul firului incandescent

650°C


Garanție

5 ani


Desen schematic al luminii

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

DALI Dimming (PSD)

Optică

Descriere

Modul LED

CCT

CRI80 , Șampanie alimente proaspete 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)CRI90 , Carne alimente proaspeteCRI80 , Rose

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Durata de viață

100,000hrs* la L80B50 @ 25°C Ta

Electrice

Tensiunea de intrare

220-240vac

Frecvența

50-60Hz


Factor de putere

0.9

Rata de eșec a șoferilor

<1% @ 5.000 ore


Control

PSU (non-dimming)

PSD (Dimming DALI)

WIA (InterAct Wireless)

Sustenabilitate

Material

-> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă

Tip sursă de lumină

LED

Tip LED

Placă LED


Descărcări

;