Îmbunătățiți spațiul dvs. de lucru și rămâneți în frunte
Descoperiți soluțiile noastre de iluminatProiectat pentru performanță. Construit pentru viitor.
Pe măsură ce spațiile de lucru evoluează, la fel se întâmplă și cu cerințele pentru medii mai inteligente și mai adaptabile. De la amenajări flexibile la reglementări mai stricte, birourile moderne au nevoie de un iluminat care merge dincolo de iluminare, un iluminat care:
- Sprijină reglementările privind durabilitatea și energia
- Îmbunătățește eficiența energetică și reduce costurile
- Se integrează perfect la sistemele inteligente și/sau la plafoanele (existente)
- Sunt multifuncționale și adaptabile
Sunteți gata să iluminați calea de urmat? Derulați în jos pentru a descoperi mai multe!

Iluminat care lucrează la fel de mult ca echipa ta
- Conceput pentru economia circulară și sprijinirea EPBD și Green Deal UE corpurile noastre de iluminat sunt fabricate la cerere folosind cel puțin 65% materiale bio-circulare reciclate sau certificate ISCC Plus pentru piesele imprimate.
- Oferă între 100 și 196 lm/W și poate fi controlat cu Interacțiune pentru economii suplimentare, soluțiile noastre de iluminat de înaltă performanță îndeplinesc standardele biroului, oferind iluminare optimă, control al strălucirii și o durată de viață fiabilă de până la 100.000 de ore.
- Conectați fără probleme toate punctele de iluminare ale biroului, reducând consumul de energie cu până la 80% cu ajutorul iluminatului cu LED. Interact oferă informații pentru o mai bună planificare a întreținerii, în timp ce sistemul nostru personalizat, Spoturi GreenSpace cu senzori integrați fac renovările fără probleme și rentabile.
- Personalizați-vă iluminatul cu diferite culori, texturi, forme și dimensiuni pentru se potrivesc cu designul dvs. interior. Îmbunătățiți concentrarea, creativitatea și confortul cu iluminare echilibrată și iluminat reglabil, controlabil pentru spațiile de lucru bazate pe activitate.

Sală de ședințe
Spațiu de lucru flexibil
Colț de cafea

Designul întâlnește inteligența
Integrarea iluminatului cu datele și IoT vă permite să creați spații adaptabile, eficiente, conectate și durabile. Descoperiți cum vă puteți îmbunătăți spațiile interioare cu ajutorul iluminatului conectat imprimat 3D.
Camera de concentrare
Comandă lookbook-ul nostru
Sunteți entuziasmat de inovarea durabilă și de potențialul acesteia pentru afacerea dumneavoastră? Inspirați-vă cu Lookbook-ul nostru disponibil pe hârtie reciclată sau ca descărcare digitală.