Dostępne w 4 wersjach i rodzajach montażu.
Jewels One Pendant Layers Smokey grey s
Produkt do montażu podwieszanego na szynie SKU: 912500108942 Produkt natynkowy wiszący SKU: 912500108936
Jewels Two PendantLayers Smokey grey sProdukt do montażu na szynie SKU: 912500108943Produkt natynkowy wiszący SKU: 912500108937

Configure Jewels Smokey Grey
Jewels Smokey grey. Luksusowy wisiorek, który pięknie świeci każdego dnia. Lampa wisząca Bottle przekształca światło w nowy sposób luksusowego oświetlenia. Kształt tej lampy jest tak wyjątkowy, jak jej design
Kluczowe specyfikacje
- drukowana w 3D oprawa dekoracyjna z pięknym efektem świecenia
- Gniazdo żarówki E27
- Wszystkie drukowane części zostały wykonane w co najmniej 65% ze zbalansowanego masowo materiału bio-okrągłego
Operacyjny
Certyfikaty
CEEPD
Klasa ochrony
IP20 / IK02 Klasa elektryczna II
Gwarancja
5 lat
Zrównoważony rozwój
Materiał
-> Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu lub o zrównoważonej masie, bio-okrągłe
Typ źródła światła
Żarówka E27, brak w zestawie