Configure Grand
Verfraai je ruimte met een vleugje duurzaam, stijlvol en functioneel verlichtingsontwerp.Voeg een vleugje duurzaamheid en stijl toe aan je interieur met de Grand hanglamp. Kies uit een verscheidenheid aan trendy kleuren, texturen en vormen die perfect bij je stijl en ruimte passen.
Met de mogelijkheid om verbinding te maken met verschillende verlichtingssystemen, kunt u genieten van verschillende lumenpakketten en lichtrecepten en verlichtingsverdelingen die voldoen aan de kantoorvereisten.
Je kunt onze hangers in verschillende toepassingsgebieden gebruiken, zoals kantoren, horeca of zelfs winkels. Laat onze hangers je inspireren om de perfecte sfeer te creëren.
Belangrijkste specificaties
- Gereedschapskist met 3 vormen, 2 maten, talloze variaties van moderne texturen en kleuren.
- Hoge efficiëntie en mogelijkheid om verbinding te maken met het systeem
- Lumen 1200 - 4200 lm
- Rendement tot 143 lm/W
- CRI 90 en CRI80 opties en 2700K, 3000K, 4000K, FMT opties
- Niet dimbaar, DALI, bedraad en draadloos op elkaar in te stellen
- Levensduur 100.000 uur tot L90B50 @ 25°C Ta
- Vanuit België gedrukt op aanvraag
Operationeel
IP20 / IK02
Elektrische klasse II
10°C tot 35°C
CE, RoHS
650°C
5 jaar
Schematische lichttekening
Driver variants
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
PSU (Non dimming)
Optische
PHILIPS COB met aluminium gecoate reflector en kunststof voet
CRI80 , Vers voedsel Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Vers voedsel Vlees
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000 uur tot L90B50 @ 25°C Ta
Elektrisch
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% @ 5.000 uur
PSU (niet-dimmen)
DIA (DALI InterAct bedraad)
WIA (InterAct draadloos)
Duurzaamheid
-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
LED
LED-printplaat
Downloads
- Spec Sheet - Grand
- Mounting instructions Grand
- Dissassembly instruction Grand
- Revit Elegant
- Revit Natural
- Revit Robust
- Environmental product declaration Surface Grand
- Environmental product declaration Track Grand
- Declaration of conformity PSU PSD DIA Grand
- Declaration of conformity WIA Grand
- 3D files Elegant
- 3D files Natural
- 3D files Robust
- Photometrics Elegant Series
- Photometrics Natural Series
- Photometrics Robust Series