Configure Dome
Ontketen de kracht van licht met de Dome mid-bay. Onze geïntegreerde armaturen met krachtige LED-engines projecteren evenveel licht als downlighting. Of je nu plafonds hebt of niet, het middendeel van de Dome biedt een ruime lichtopbrengst en een reeks stijlen waaruit je kunt kiezen. De Dome heeft een hoge efficiëntie tot 143 lm/W. Met onze unieke texturen en optische combinaties kun je een kenmerkende stijl creëren die perfect is voor je kantoor, winkel of horecaruimte.
Belangrijkste specificaties
- Het wordt geleverd in een klassieke klokvorm met twee maten en een verscheidenheid aan basis- en trendy kleuren
- Krachtige COB LED-lichtmachines
- Verscheidenheid aan optische configuraties
- Ondoorzichtige of doorschijnende materialen met verschillende afwerktexturen
- Hoge efficiëntie en mogelijkheid om verbinding te maken met het systeem
- Lumen 1700 - 7000 lm
- Rendement tot 143 lm/W
- CRI 90 en CRI80 opties en 2700K, 3000K, 4000K, FMT opties
- Kantoorconformiteit, UGR19-versies beschikbaar DALI of draadloze drivers met Interact-ready
- Levensduur 100.000 uur tot L80 @ 25°C TaVanuit België gedrukt op aanvraag
Operationeel
IP20 / IK02
Elektrische klasse II
10°C tot 35°C
CE, RoHS
650°C
5 jaar
Schematische lichttekening
Driver variants
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
Non dimming (PSU)
Optische
PHILIPS COB LED met spectaculaire reflector
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Vers voedsel Vlees
SDCM<3
100.000 uur tot L80 @ 25°C Ta
Elektrisch
220-240vac
50-60Hz
<1% @ 5.000 uur
PSU (niet-dimmen)PSD (DALI-dimmen)DIA (DALI InterAct bedraad)WIA (InterAct draadloos)
Duurzaamheid
-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
LED
LED-printplaat
Downloads
- Spec Sheet - Dome
- Photometrics Dome
- Mounting Instruction - Dome 17-39S
- Mounting Instruction - Dome 49-70S
- Disassembly Instruction - Dome 17-39S
- Disassembly Instruction - Dome 49-70S
- Declaration of conformity PSU PSD DIA - Dome
- Declaration of conformity WIA- Dome
- Environmental product declaration PT- Dome
- Environmental product declaration PS- Dome