Configure Accent Track
Accent Track on virtaviivainen ja ympäristöystävällinen valaisin, joka takaa miellyttävän ja tyylikkään valaistuksen. Se sopii erityisesti myymälöiden, hotellien ja ravintoloiden valaistukseen. Sisäänrakennettu sarana ja monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat mukautettavan ja laadukkaan valaistusratkaisun.
Valittavana on lukuisia eri valoreseptejä, keilakulmia, liitäntälaitevaihtoehtoja sekä värivaihtoehtoja. Valaisin on valmistettu 65-prosenttisesti kierrätetystä polykarbonaatista, ja sen valotehokkuus on korkea, jopa 148 lm/W. Accent Trackilla valaiset tilasi kestävästi ja pienennät samalla sähkölaskua sekä hiilidioksidipäästöjä.
Tärkeimmät tekniset tiedot
- Valittavana runsaasti eri värejä runkoon, vakiona ja tilauksesta
- Kattavasti valoreseptejä: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, FMT (Fresh Food Meat, elintarvikevalaistukseen), Rose, Premium Color/White
- Lukuisia eri keilakulmia
- Valotehokkuus jopa 148 lm/W
- CRI80/CRI90
- Valovirta 1 700–4 200 lm
- Lukuisia liitäntälaitevaihtoehtoja: ei-säädettävä, DALI-ohjaus, langaton Interact-ohjaus
- Käyttöikä 100 000 tuntia (L80B50, 25 °C käyttölämpötilassa)
- VLC (koodattu valo, sisätilapaikannukseen) saatavilla tilauksesta
Käyttötiedot
IP20, IK04, suojaeristys (sähkösuojausluokka II)
10 °C…35 °C
CE, RoHS
650 °C
5 vuotta
Valonjaot
Liitäntälaitevaihtoehdot
Ei-säädettävä (PSU)
Langaton Interact-ohjaus (WIA)
DALI-ohjaus (PSD)
Optiikka
2 700 K / 3 000 K / 4 000 K
CRI80+, Fresh Food Champagne (2 700 K)
CRI80+, Rose
CRI90+, Fresh Food Meat
SDCM <3
100 000 tuntia (L80B50, 25 °C käyttölämpötilassa)
Sähkötiedot
220–240 Vac
50–60 Hz
0,9
<1 %, kun käyttöikää on kulunut 5 000 tuntia
PSU (ei-säädettävä), PSD (DALI), WIA (langaton Interact)
Vastuullisuus
LED