Einführung Glatt
Schaffen Sie das perfekte Ambiente mit Smooth - der nachhaltigen und stilvollen Beleuchtungslösung für Gaststätten und Wohnräume. Kombinieren Sie Farben und Texturen für einen einzigartigen und luxuriösen Effekt.
Suchen Sie nach einer nachhaltigen, stilvollen und funktionalen Beleuchtungslösung, die zu jeder Gaststätte passt?
Schaffen Sie das perfekte Ambiente mit Smooth - der nachhaltigen und stilvollen Beleuchtungslösung für Gaststätten und Wohnräume. Kombinieren Sie Farben und Texturen für einen einzigartigen und luxuriösen Effekt.
Suchen Sie nach einer nachhaltigen, stilvollen und funktionalen Beleuchtungslösung, die zu jeder Gaststätte passt?
IP20 / IK02Elektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre
PSU (Non dimming)
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
LED-Modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 SDCM<3
CRI 90 SDCM<3
100.000 Std.* bis L80 bei 25°C T
220-240 Volt
50-60 Hz
0.9
<1% bei 5.000 Stunden
PSU (nicht dimmbar)DIA (DALI dimmbar)WIA (InterAct Wireless)
Alle gedruckten Teile werden aus recycelten oder massenkompatiblen biokreislauffähigen Kunststoffen hergestellt > Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-KreislaufkunststoffeKühlkörper aus 85% Post-Consumer-Recycling-Aluminium
LED
LED-Platine
Hochreflektierender Aluminiumkollimator