Configure Accent Track D90
Die Accent Track D90 ist ein klassisches und umweltfreundliches Akzentlicht mit einem Durchmesser von 90 mm, das sich individuell anpassen lässt und Ihre Verkaufsräume aufwertet. Mit einem integrierten Scharnier und vielseitigen Funktionen bietet diese energieeffiziente Leuchte eine hervorragende Leistung. Mit Blendungszubehör wie Honeycomb, Barndoor und Snoot können Sie perfekten Sehkomfort erreichen.
Wählen Sie aus einer breiten Palette von Lichtrezepten, Abstrahlwinkeln, Treiberoptionen und Texturen. Erhältlich in 8 Farboptionen für das Gehäuse und den Frontring, fügt sie sich nahtlos in jede Umgebung ein.
Der Spot enthält bedruckte Teile, die zu mindestens 65 % aus recyceltem Polycarbonat und zu 85 % aus recyceltem Aluminium für den Kühlkörper bestehen, wodurch er nicht nur elegant, sondern auch umweltbewusst ist. Mit seiner hohen Lichtausbeute eignet sich diese Leuchte perfekt für Einzelhandelsanwendungen wie den Lebensmitteleinzelhandel, Autohäuser und Elektronikgeschäfte. Beleuchten Sie Ihren Raum und reduzieren Sie gleichzeitig Energiekosten und CO₂-Emissionen mit der Accent Track D90.
Wichtige Spezifikationen
- Reiche Palette an Gehäusen
- 2 verschiedene Längen
- Verschiedene Lichtrezepte für den Einzelhandel zur Auswahl - 2700K-4000K, Premium White, Premium Color, Lebensmittel- und Fleischrezept
- Große Auswahl an Ausstrahlungswinkeln
- Option für CRI80, CRI90
- Lichtstärke: 2000 - 4900 Lumen
- Verschiedene Treiberoptionen - Non Dimming / DIA (Dali interact Dimming / DIA-VLC (DALI mit Interact indoor navigation) / WIA (Wireless interact dimming)
- Blendungszubehör - Wabe. Barndoor, Snoot
- Lebensdauer: 100.000 Std. bis L80 bei 25°C Ta
Operativ
IP20 / IK02Elektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre
Schematische Licht-Zeichnung
Driver variants
PSU (Non dimming) External, through wiring
DIA (DALI interact dimming), External, through wiring
DIA-VLC (DALI with Interact indoor navigation)
WIA (Wireless Interact dimming), External, without sensor
Optisch
LED-Modul
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)ChampagneFreshMeatRoseFrost
CRI 80: SDCM<3
CRI 90: SDCM<3
100.000 Std.* bis L80 bei 25°C T
Elektrisch
220-240Vac
50-60Hz
0.9
<1% bei 5.000 Stunden
PSU (nicht dimmbar)
DIA (DALI-Dimmen)
DIA-VLC (Innenraum-Navigation)
WIA (InterAct Wireless)
Nachhaltigkeit
Alle gedruckten Teile werden aus >65% recycelten oder massenkompatiblen biokreislauffähigen Kunststoffen hergestellt.Kühlkörper aus 85% recyceltem Aluminium (Post Consumer)
LED
LED-Platine
Hochreflektierender AluminiumreflektorKunststoffreflektor Aluminium beschichtet
Herunterladen