Configure Grand
Verleihen Sie Ihrem Raum einen Hauch von nachhaltigem, stilvollem und funktionalem Beleuchtungsdesign: Mit der Grand Pendelleuchte verleihen Sie Ihrer Inneneinrichtung einen Hauch von Nachhaltigkeit und Stil. Wählen Sie aus einer Vielzahl von trendigen Farben, Texturen und Formen, die perfekt zu Ihrem Stil und Ihrem Raum passen.
Sie können an verschiedene Beleuchtungssysteme angeschlossen werden und profitieren von verschiedenen Lumenpaketen und Lichtrezepten sowie von bürotauglichen Lichtverteilungen.
Sie können unsere Pendelleuchten in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzen, z. B. in Büros, im Gastgewerbe oder sogar im Einzelhandel. Lassen Sie sich von unseren Pendelleuchten inspirieren, um das perfekte Ambiente zu schaffen.
Wichtige Spezifikationen
- Werkzeugkasten mit 3 Formen, 2 Größen, zahlreichen Variationen von modernen Texturen und Farben.
- Hohe Effektivität und Anschlussfähigkeit an das System
- Lumen 1200 - 4200 lm
- Lichtausbeute bis zu 143 lm/W
- CRI 90 und CRI80 Optionen und 2700K, 3000K, 4000K, FMT Optionen
- Nicht dimmbar, DALI, drahtgebundene und drahtlose Interaktionssteuerung
- Lebensdauer 100.000 Std. nach L90B50 @ 25°C Ta
- Aus Belgien auf Anfrage gedruckt
Operativ
IP20 / IK02
Elektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre
Schematische Licht-Zeichnung
Driver variants
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
PSU (Non dimming)
Optisch
PHILIPS COB mit aluminiumbeschichtetem Reflektor und Kunststoffsockel
CRI80 , Frische Lebensmittel Champagner 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Frische Lebensmittel Fleisch
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000 Std. bis L90B50 @ 25°C Ta
Elektrisch
220-240Vac
50-60Hz
0.9
<1% bei 5.000 Stunden
PSU (nicht dimmend)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
Nachhaltigkeit
-> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe
LED
LED-Platine
Herunterladen
- Spec Sheet - Grand
- Mounting instructions Grand
- Dissassembly instruction Grand
- Revit Elegant
- Revit Natural
- Revit Robust
- Environmental product declaration Surface Grand
- Environmental product declaration Track Grand
- Declaration of conformity PSU PSD DIA Grand
- Declaration of conformity WIA Grand
- 3D files Elegant
- 3D files Natural
- 3D files Robust
- Photometrics Elegant series
- Photometrics Natural Series
- Photometrics Robust Series