Configure Dome
Entfesseln Sie die Kraft des Lichts mit dem Dome Mid-Bay. Unsere integrierten Leuchten mit leistungsstarken LED-Engines projizieren die gleiche Menge an Licht wie Downlights. Egal, ob Sie Decken haben oder nicht, das mittlere Feld der Dome bietet eine große Lichtleistung und eine Reihe von Stilen, aus denen Sie wählen können. Die Dome hat eine hohe Lichtausbeute von bis zu 143 lm/W. Mit unseren einzigartigen Texturen und Optikkombinationen können Sie einen unverwechselbaren Stil schaffen, der perfekt für Ihr Büro, Ihren Einzelhandel oder Ihre Gastronomie geeignet ist.
Wichtige Spezifikationen
- Es ist in klassischer Glockenform in zwei Größen und einer Vielzahl von Basis- und Trendfarben erhältlich
- Leistungsstarke COB-LED-Lichtquellen
- Vielfältige optische Konfigurationen
- Undurchsichtige oder durchscheinende Materialien mit einer Vielzahl von Oberflächenstrukturen
- Hohe Effektivität und Anschlussfähigkeit an das System
- Lumen 1700 - 7000 lm
- Lichtausbeute bis zu 143 lm/W
- CRI 90 und CRI80 Optionen und 2700K, 3000K, 4000K, FMT Optionen
- Bürokonform, UGR19-Versionen verfügbar DALI- oder kabellose Treiber mit Interact-fähig
- Lebensdauer 100.000 Std. bis L80 @ 25°C TaAus Belgien auf Anfrage gedruckt
Operativ
IP20 / IK02
Elektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre
Schematische Licht-Zeichnung
Driver variants
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
Non dimming (PSU)
Optisch
PHILIPS COB LED mit spektakulärem Reflektor
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Frische Lebensmittel Fleisch
SDCM<3
100.000 Std. bis L80 bei 25°C Ta
Elektrisch
220-240Vac
50-60Hz
<1% bei 5.000 Stunden
PSU (nicht dimmend)PSD(DALI dimmend)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Nachhaltigkeit
-> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe
LED
LED-Platine
Herunterladen
- Spec Sheet - Dome
- Photometrics Dome
- Mounting Instruction - Dome 17-39S
- Mounting Instruction - Dome 49-70S
- Disassembly Instruction - Dome 17-39S
- Disassembly Instruction - Dome 49-70S
- Declaration of conformity PSU PSD DIA - Dome
- Declaration of conformity WIA- Dome
- Environmental product declaration PT- Dome
- Environmental product declaration PS- Dome