Accent Recessed D65
Die Accent Recessed D65 ist ein äußerst energieeffizientes Downlight, das sowohl in festen als auch in verstellbaren Varianten erhältlich ist. Er bietet eine große Auswahl an Ausstrahlungswinkeln und Farbtemperaturen, was ihn sehr vielseitig macht, und ist mit verschiedenen Ausschnittgrößen erhältlich, wodurch er perfekt für Renovierungsprojekte geeignet ist. Der Accent Recessed D65 ist Teil der Accent D65-Familie und verfügt über ein 3D-gedrucktes Gehäuse, das zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreisförmigen Materialien besteht, sowie einen Kühlkörper aus 85 % recyceltem Aluminium. Ihr kreisförmiges Design macht sie aufrüstbar, wiederverwendbar, wartbar und recycelbar und macht sie zu einer nachhaltigen Beleuchtungslösung.