Accent Recessed D65
Accent Recessed D65 er en meget energieffektiv downlight, der fås i både faste og justerbare varianter. Den giver en bred vifte af strålevinkler og farvetemperaturer, hvilket gør den meget alsidig, og den leveres med forskellige udskæringsstørrelser, hvilket gør den perfekt til renoveringsprojekter. Spottet tilbyder også en række forskellige farver på hus og ring, der kan blandes og matches, hvilket gør det velegnet til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boligområder.Accent Recessed D65 er en del af Accent D65-familien og har et 3D-printet hus, der er fremstillet af mindst 65 % genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, og en kølelegeme af 85 % genbrugsaluminium. Det cirkulære design gør, at den kan opgraderes, genbruges, serviceres og genanvendes, hvilket gør den til en bæredygtig belysningsløsning.